Publicar produtos
Fixed glass rooflight w. Curved glass CFU ISU1093
Fixed glass rooflight w. Curved glass CFU ISU1093
Fixed glass rooflight w. Curved glass CFU ISU1093
Fixed glass rooflight w. Curved glass CFU ISU1093
Fixed glass rooflight w. Curved glass CFU ISU1093

    Fixed glass rooflight w. Curved glass CFU ISU1093

    4.6 de 5 estrelas4.6(21 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A clarabóia de vidro fixa (sem abertura) CFU com vidro curvo tem um design único com uma moldura fina e caixilho invisível, proporcionando a máxima luz do dia e um design bonito de dentro da casa. Esta unidade de base fixa vem com vidros de 2 ou 3 camadas e possui excelente desempenho energético, bem como recursos de redução de som em caso de chuva, granizo ou tráfego.

    A unidade superior de vidro curvo inovadora e livre de manutenção é uma revolução no design de janelas. A escolha premium para proprietários que procuram um design de vidro até a borda que melhore a aparência de suas casas e forneça drenagem ideal - mesmo em inclinação do telhado de 0°. A superfície externa do vidro é temperada, tornando-a uma unidade superior altamente durável, com maior resistência ao vento, neve e granizo. A unidade superior de vidro curvo é compatível com todas as unidades básicas para clarabóias de vidro CFU/CVU e pode ser instalada em 0°-15°.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCFU-1093
    • Familia de productoFlatroof windows
    • Grupo de produtosGlazed flatroof windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    • Material secundárioVidro
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniclassRoof Windows
    • Código CSI UniFormat IIB3020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Openings

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte Ásia Oceânia