Publicar produtos
Janela cúpula de Desenfumagem (CSP)
Janela cúpula de Desenfumagem (CSP)
Janela cúpula de Desenfumagem (CSP)
Janela cúpula de Desenfumagem (CSP)
Janela cúpula de Desenfumagem (CSP)
Janela cúpula de Desenfumagem (CSP)
Janela cúpula de Desenfumagem (CSP)

    Janela cúpula de Desenfumagem (CSP)

    4.7 de 5 estrelas4.7(15 avaliações)

    A Janela CSP VELUX, é uma janela de desenfumagem para telhados com coberturas planas entre 0-15º. É uma janela que abre, 50cm em 60segundos, automaticamente através do sensor de fumo para libertar fumos e gases do interior do edifício. É perfeita para edifícios que necessitam de cumprir com requisitos de segurança. O caixilho é de pvc e o elemento superior (ISD) é de acrílico transparente. Tanto o caixilho como o ISD não requerem manutenção.  As janelas Cúpula VELUX têm tanta eficiência energética como as restantes janelas VELUX e possuem elevados níveis de isolamento.


    Especificação

    • Finishes:
      Frame – Extruded PVC.
      White (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9016).

      Dome Cover.
      Acrylic or Polycarbonate and available in clear or opaque.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCSP
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-06
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Ventilação de fumos
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código CSI MasterFormat 201408 62 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Unit Skylights

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia