CXP é uma janela de saída de telhado plano (que dá acesso ao telhado) com uma unidade de vidros duplos e cobertura superior de cúpula ISD. A janela é para instalação em telhados planos entre 0-15°. É operado manualmente a um ângulo de abertura de 60° A unidade base é feita de PVC branco enquanto a cúpula é de acrílico ou policarbonato, proporcionando um acabamento livre de manutenção.
A cúpula proporciona uma redução significativa do ruído da chuva e um excelente isolamento acústico, ao mesmo tempo que protege a unidade de vidro duplo. Pode ser fornecido como transparente ou opaco.
| Tamanhos : | Aberturas estruturais L x A: mm | Tamanho do quadro externo com freio L x A: mm | Luz do dia efetiva áreas: m² |
| 090120 | 900 x 1200 | 1080 x 1380 | 0,76 |
| 100100 | 1000 x 1000 | 1180 x 1180 | 0,70 |
| 120120 | 1200 x 1200 | 1380 x 1380 | 1,07 |
Telhado VELUXtelhado de janelasjanelas de telhado janela de telhado clarabóia clarabóias planajanela de telhado janela de telhado planotelhado planojanela
Disponibilidade da região
| Europa | América do Norte | Ásia | Oceânia |
|---|---|---|---|
Austria | Canada | China | New Zealand |
Belgium | United States | Turquia | |
Bosnia and Herzegovina | |||
Bulgaria | |||
Croatia | |||
Czech Republic | |||
Denmark | |||
Estonia | |||
France | |||
Germany | |||
Hungary | |||
Italy | |||
Latvia | |||
Lithuania | |||
Netherlands | |||
Norway | |||
Poland | |||
Portugal | |||
Romania | |||
Serbia | |||
Slovakia | |||
Slovenia | |||
Spain | |||
Sweden | |||
Switzerland | |||
Ukraine | |||
United Kingdom |