Publicar produtos
Electric flat roof exit CXU
Electric flat roof exit CXU
Electric flat roof exit CXU
Electric flat roof exit CXU
Electric flat roof exit CXU
Electric flat roof exit CXU

    Electric flat roof exit CXU

    Traduzido por Google,

    A saída elétrica para claraboia de vidro CXU oferece fácil acesso ao teto para reparos ou manutenção. Ela vem completa com um kit de interruptor de segurança e ventilação obrigatório para CXU, que garante uma saída segura para o teto, oferecendo proteção contra aprisionamento e queda. O kit facilita a abertura e fixação da claraboia de vidro a 60 graus ao sair e o fechamento da janela quando estiver no teto. Além disso, o kit possui um design exclusivo com um sensor de chuva integrado que fecha automaticamente a claraboia de vidro em caso de chuva. A saída elétrica para claraboia de vidro CXU é compatível com a fonte de alimentação de saída VELUX – KES 305 EU.




    Tamanhos de janela
    :
    Aberturas estruturais
    L x A mm:
    Luz natural efetiva
    áreas: m²
    Geométrico livre
    área: m²
    150100 1510 x 1010
    1,35
    0,31
    120120
    1210 x 1210
    1.3
    0,28
    100100
    1010 x 1010
    0,88
    0,24
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCXU-E
    • Familia de productoCraftsman's exit
    • Grupo de produtosFlat Roof
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira compensada
    • Material secundárioVidro
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003112
    • Nome ETIMSkylight
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniclassRoof Windows

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia