Publicar produtos
Heritage conservation roof window, top-hung GCL
Heritage conservation roof window, top-hung GCL
Heritage conservation roof window, top-hung GCL
Heritage conservation roof window, top-hung GCL
Heritage conservation roof window, top-hung GCL
Heritage conservation roof window, top-hung GCL
Heritage conservation roof window, top-hung GCL
Heritage conservation roof window, top-hung GCL
Heritage conservation roof window, top-hung GCL

    Heritage conservation roof window, top-hung GCL

    4.5 de 5 estrelas4.5(14 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A janela de sótão VELUX Conservation foi concebida para estar de acordo com a estética histórica da fachada. Fino e elegante e nivelado com os azulejos, combina lindamente com os telhados históricos.
    A janela de sótão de conservação GCL é basculante, tem um exterior preto e é operada com uma pega de enrolar fixada ao caixilho inferior. A janela foi concebida para se integrar em edifícios em áreas de conservação e instalada na cobertura através de uma rufo VELUX em alumínio preto.

    • Moldura e caixilho em madeira de pinho laminada e acabamento branco com tripla demão.
    • O exterior da folha é revestido de metal e, portanto, livre de manutenção.
    • A janela está equipada com uma unidade de vidro isolante.



        Janela
        Tamanhos:
        Moldura externa
        L x A mm:
        Luz do dia efetiva
        áreas: m²
        CC04 550 x 978 0,33
        CC06 550 x 1178 0,42
        FC06 660 x 1178
        0,53
        FC08 660 x 1398
        0,64
        MC06
        780 x 1178
        0,65
        MC08 780 x 1398
        0,79
        PC08 942 x 1398
        0,99
        SC08
        1140 x 1398
        1.23
        SC10 1140 x 1600
        1.43



        VELUX roofwindows roofwindow janelas de telhado janela de telhado clarabóias clarabóias conservação do património

        Especificação
        • Finishes:

          Internal

          • Pine wood, finished with triple coat, white-painted.

            External – 
          • Black Aluminium .
        Especificações técnicas
        • Ref.ª únicaGCL
        • Familia de productoConservation
        • Grupo de produtosManual bottom operated
        • TipoObject (objeto único)
        • Data de publicação2025-01-21
        • Número de edição1
        Relacionado
        • Material principalPinho
        • Material secundárioVidro
        Classificação
        • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
        • Classificação IFCJanela
        • Nome UNSPSCRoofing accessories
        • Código UNSPSC301516
        • Uniclass 2015 CódigoSs_30_30_72_73
        • Uniclass 2015 DescriçãoRoof window systems
        • Código CSI MasterFormat 201408 61 00
        • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows
        • Número OmniClass23-17 13 23
        • Título OmniclassRoof Windows
        • Código CSI UniFormat IIB3020
        • Título CSI UniFormat IIRoof Openings