Publicar produtos
Janela Terraço VELUX (GEL)
Janela Terraço VELUX (GEL)
Janela Terraço VELUX (GEL)
Janela Terraço VELUX (GEL)
Janela Terraço VELUX (GEL)
Janela Terraço VELUX (GEL)
Janela Terraço VELUX (GEL)
Janela Terraço VELUX (GEL)

    Janela Terraço VELUX (GEL)

    4.5 de 5 estrelas4.5(42 avaliações)

    Janela terraço para inclinações entre 35 e 53º. Esta janela permite-lhe maximizar o espaço do seu sotão, conferindo-lhe ao memso tempo uma vista desobstruída. As janelas superiores têm as mesmas características que as janelas GPL, projectantes com abertura até 45º. É possível rodar este elemento até 180º, para limpeza do virdo exterior. As janelas inferiores podem abrir de duas formas: pelo lado esquerdo (VEA) ou pelo lado direito (VEB). 

    Especificação

    • Finishes:
      Internal - White-painted finished with triple coat,
      white painted (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003).
      Clear Lacquer.

      External – Maintenance-free cover parts.
      Lacquered Aluminium (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
      Untreated Copper.
      Titanium Zinc.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGEL
    • Familia de productoSpace Makers
    • Grupo de produtosSpace Makers Solutions
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-06
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalPinho
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_30_72_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoof window systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 61 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniclassRoof Windows
    • Código CSI UniFormat IIB3020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Openings

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte Ásia