Publicar produtos
GGL 8422
GGL 8422
GGL 8422
GGL 8422
GGL 8422
GGL 8422

    GGL 8422

    Traduzido por Google,


    Janela de telhado VELUX GGL com acionamento elétrico de 230 V e sistema de abertura central, para conexão com fio.

    GGL 208422 e GGL 218422
    (acabamento interior - madeira pintada de branco; revestimento exterior - alumínio cinza escuro ou cobre sem tratamento)

    NOTA IMPORTANTE: Este produto está sujeito a limitações regionais. Verifique a disponibilidade na aba "regiões".


    A janela de telhado VELUX GGL, com acionamento elétrico de 230 V e sistema de abertura central, é uma solução com fio que se conecta facilmente a qualquer interruptor ou se integra sem esforço a qualquer sistema de gerenciamento predial, oferecendo flexibilidade para atender às suas necessidades. Projetada para instalações ao alcance ou fora do alcance, possui um motor silencioso integrado e um sensor de chuva embutido que fecha automaticamente a janela quando começa a chover.

    A janela é operada eletricamente por um interruptor padrão (não incluído com o produto). O mecanismo da janela permite uma abertura máxima de 200 mm. A corrente engata e desengata automaticamente quando a janela é fechada. A janela pode ser operada manualmente com a barra de controle na aba de ventilação, mesmo quando totalmente fechada. A janela só pode ser operada manualmente quando o motor elétrico não estiver acionado.

    A janela pode ser instalada em telhados com inclinação entre 15° e 90° em relação à horizontal. Nota: Quando a janela é usada manualmente, uma combinação de inclinação do telhado, dimensões da janela, materiais de cobertura e acessórios pode dificultar o travamento da folha em algumas posições abertas.

    Código da janela Largura em mm Altura em mm Área de iluminação natural efetiva em m² Área livre geométrica em m²
    FK06 660 1178 0,47 0,24
    FK08 660 1398 0,58 0,24
    MK06 780 1178 0,59 0,28
    MK08 780 1398 0,72 0,28
    PK06 942 1178 0,75 0,33
    PK08 942 1398 0,92 0,33
    SK06 1140 1178 0,95 0,39
    SK08 1140 1398 1.16 0,39



    Especificação
    • Performance window
      characteristics
      Performance
      Thermal transmittance (U-value)1.0 W/(m²K)
      Light transmittance (τ,v)0.63
      Total solar energy transmittance 
      (g-value)
      0.46
      Sound insulation (Rw)35(-1;-3)
      Air permeability, [class]4
      External fire performance - 
      British [class]
      AC
      External fire performance - 
      European [class
      npd
      Impact resistance [class]3
      Load-bearing capacity 
      of safety devices
      Reaction to fire [class]C-s1,d2
      Resistance to snow loadSee glazing composition
      Resistance to wind load [class]C3 (>SK08: NPD)
      Water tightness [class]E900
        
        
        
      Glazing unitComposition
      (from inside to outside)
      Triple-glazed6.8 mm laminated float glass -
      13 mm Argon -
      3 mm heat strengthened glass -
      13 mm Argon -
      4 mm toughened glass
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGGL-8422
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de produtos Wired operation, centre-pivot, 230V
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPinho
    • Material secundárioVidro
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003112
    • Nome ETIMSkylight
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_30_72_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoof window systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 61 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniclassRoof Windows