Publicar produtos
2in1 Top-operated pinewood roof window - Centre-pivot - GGLS
2in1 Top-operated pinewood roof window - Centre-pivot - GGLS
2in1 Top-operated pinewood roof window - Centre-pivot - GGLS
2in1 Top-operated pinewood roof window - Centre-pivot - GGLS
2in1 Top-operated pinewood roof window - Centre-pivot - GGLS
2in1 Top-operated pinewood roof window - Centre-pivot - GGLS

    2in1 Top-operated pinewood roof window - Centre-pivot - GGLS

    4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A janela GGLS 2 em 1 é um novo tipo de produto inovador com a sensação de uma solução combinada, mas com a facilidade de uma única instalação. A janela 2 em 1 é composta por dois caixilhos combinados num só caixilho, constituído por um caixilho accionado manualmente e outro fixo para proporcionar uma visão desobstruída e um design estético. As combinações de mais janelas dentro de um quadro formam a base conceitual para a janela GGLS e seguem os mesmos princípios de instalação bem conhecidos de um único GGL.

    Pode ser instalado em inclinações de telhado de 15-90°

    • A construção de dois caixilhos em uma estrutura garante vistas desobstruídas combinadas com fácil instalação.
    • Uma janela operada manualmente combinada com uma faixa fixa permite muita luz do dia e ar fresco.
    • A janela 2 em 1 vem em oito tamanhos, pintada de branco com vidro duplo ou triplo.
    • A janela 2 em 1 vem em uma versão simétrica, onde duas larguras FK ou duas larguras MK são combinadas, e em uma versão assimétrica, onde as larguras FK e MK ou as larguras FK e PK são combinadas. A altura é a altura regular 06 e 08 de respectivamente 1178mm e 1398mm.
    • Totalmente montadas as janelas pesam 60kg. até 96kg do menor para o maior. O quadro e a faixa fixa sozinhos pesam a partir de 35kg. para 58kg.
    • A janela GGLS 2em1 só pode ser instalada no nível Red Line. Devido aos princípios de instalação do flash, não é possível instalar o flush. Todas as combinações de tamanho de encaixe DSP interno caberão na janela 2 em 1, você só precisa de dois.

    O caixilho e o caixilho são feitos de madeira de pinho laminada de alta qualidade revestida com impregnação e camadas de tinta acrílica branca à base de água.

    Externamente, a janela possui peças de cobertura que dispensam manutenção.

    Tamanhos de janela
    :
    Estrutura externa
    L x A mm:
    Luz do dia efetiva
    áreas: m²
    Geométrico livre
    área: m²
    FFK06 1270 x 1178 0,94 0,54
    FFK08 1270 x 1398 1,16 0,66
    FMK06 1390 x 1178 1,06 0,54
    FMK08 1390 x 1398 1.3 0,66
    FPK06 1552 x 1178 1,22 0,54
    FPK08 1552 x 1398 1,5 0,66
    MMK06 1510 x 1178 1,18 0,66
    MMK08 1510 x 1398 1,44 0,81


    Especificação

    • Background Ventilation (via Ventilation flap)

      Ventilation Capacity at 4Pa at 8Pa at 10Pa at 20Pa
      FFK06 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FFK08 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FMK06 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FMK08 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FPK06 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FPK08 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      MMK06 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MMK08 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s



      Ventilation
      :
      Equivalent
      Area : mm²
      Geometrical Free
      Area : mm²
      FFK06     3100     3700
      FFK08     3100     3700
      FMK06     3100     3700
      FMK08     3100     3700
      FPK06     3100     3700
      FPK08     3100     3700
      MMK06     3700     4500
      MMK08     3700     4500


      Finishes:

      Internal - 
      Laminated pinewood coated with impregnation in one variation:

      • Variation 1 - White-painted finished with triple coat, white Paint (NCS standard colour :S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003)

      External -
      Maintenance-free cover parts in one variation:

      • Variation 1 - Lacquered Aluminium (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGGLS-21
    • Familia de productoNew standard
    • Grupo de produtosManual top operated
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPinho
    • Material secundárioAlumínio
    • Peso líquido (Kg)70
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_30_72_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoof window systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 61 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniclassRoof Windows
    • Código CSI UniFormat IIB3020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Openings

    Disponibilidade da região

    Europa