Janela de telhado VELUX elétrica de 230 V com sistema de abertura central GGU para conectividade com fio.
GGU 006622 e GGU 016622
(acabamento interior - poliuretano; revestimento exterior - alumínio cinza escuro ou cobre sem tratamento)
NOTA IMPORTANTE: Este produto está sujeito a limitações regionais. Verifique a disponibilidade na aba "regiões".
A janela de telhado VELUX GGU, com acionamento elétrico de 230 V e sistema de abertura central, é uma solução com fio que se conecta facilmente a qualquer interruptor ou se integra sem esforço a qualquer sistema de gerenciamento predial, oferecendo flexibilidade para atender às suas necessidades. Projetada para instalações em locais de fácil acesso e fora do alcance de crianças, possui um motor silencioso integrado e um sensor de chuva embutido que fecha automaticamente a janela quando começa a chover.
A janela é operada eletricamente por um interruptor padrão (não incluído com o produto). O mecanismo da janela permite uma abertura máxima de 200 mm. A corrente engata e desengata automaticamente quando a janela é fechada. A janela pode ser operada manualmente com a barra de controle na aba de ventilação, mesmo quando totalmente fechada. A janela só pode ser operada manualmente quando o motor elétrico não estiver acionado.
O núcleo das janelas que não necessitam de manutenção é uma combinação de madeira termicamente modificada (TMT), madeira compensada e poliuretano. A TMT é uma madeira que passou por tratamento térmico para evaporar a maior parte da sua umidade. Isso cria orifícios de ar que melhoram a eficiência térmica da madeira e sua estabilidade estrutural. O poliuretano é então moldado ao redor da madeira para produzir o formato final.
A janela pode ser instalada em telhados com inclinação entre 15° e 90° em relação à horizontal. Nota: Quando a janela é usada manualmente, uma combinação de inclinação do telhado, dimensões da janela, materiais de cobertura e acessórios pode dificultar o travamento da folha em algumas posições abertas.
| Código da janela | Largura em mm | Altura em mm | Área de iluminação natural efetiva em m² | Área livre geométrica em m² |
| FK06 | 660 | 1178 | 0,47 | 0,24 |
| FK08 | 660 | 1398 | 0,58 | 0,24 |
| MK06 | 780 | 1178 | 0,59 | 0,28 |
| MK08 | 780 | 1398 | 0,72 | 0,28 |
| PK06 | 942 | 1178 | 0,75 | 0,33 |
| PK08 | 942 | 1398 | 0,92 | 0,33 |
| SK06 | 1140 | 1178 | 0,95 | 0,39 |
| SK08 | 1140 | 1398 | 1.16 | 0,39 |