Publicar produtos
Bottom Operated Std. Polyurethane roof window Centre-pivot - GLU 0051B
Bottom Operated Std. Polyurethane roof window Centre-pivot - GLU 0051B

    Bottom Operated Std. Polyurethane roof window Centre-pivot - GLU 0051B

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Este produto está sujeito a limitações regionais. Verifique a disponibilidade na aba "regiões".

    A janela de telhado VELUX GLU 0051B, com abertura inferior e sistema de pivô central, é perfeita para quem procura uma janela resistente à umidade e que não exija manutenção. Ideal para todos os ambientes, especialmente os úmidos, ela oferece funcionalidades essenciais. A fácil operação pela parte inferior permite a instalação em uma posição mais alta, por exemplo, em paredes com beiral alto.

    • Excelente relação custo-benefício para um painel de duas camadas com um Uw de 1,3 W/m²K.
    • Renove sua casa abrindo ligeiramente a janela e fixando-a na bucha superior.
    • Gire facilmente a janela 180° para limpar com segurança o vidro externo pelo lado de dentro.
    • O filtro de ventilação removível e lavável protege sua casa contra poeira e insetos durante a ventilação.
    • As coberturas externas que não exigem manutenção aumentam a tranquilidade durante toda a vida útil da janela de telhado.
    • Adicione persianas de forma rápida e fácil usando o exclusivo sistema Pick&Click!™.
    • Renove sua casa abrindo ligeiramente a janela e fixando-a na bucha superior.

    janelas de telhado VELUX janela de telhado janelas de telhado claraboia claraboias


    Tamanhos de janela
    :
    Quadro externo
    Largura x Altura (mm):
    Luz natural eficaz
    áreas : m²
    Geométrico grátis
    Área : m²
    FK06
    660 x 1178
    0,47
    0,54
    MK04
    780 x 978
    0,47
    0,53
    MK06
    780 x 1178
    0,59
    0,66
    MK08
    780 x 1398
    0,72
    0,81
    PK08
    942 x 1398
    0,92
    1.01
    Especificação
    • Heat insulation
      The low energy glazing provides reduced heat loss through the window and enhanced indoor comfort.Uw = 1.3

      Solar gain
      In the wintertime, the heat from the sun entering through the windows is a usable solar gain.g = 0.64

      Solar protection
      In warm climates and in rooms with large window areas, a sun protective coating provides a better indoor climate during summer periods.★★☆

      Sound insulation
      A combination of laminated glass and optimal glass thickness provides better sound insulation against noise from outside (traffic, playgrounds, etc). RwdB = 29(-1;-3)

      Energy balance
      The energy balance represents the ability of the roof window to utilise the passive solar gain and keep in the heat during winter. It also represents the ability to protect against the risk of overheating during summer.

      Outside strength
      Toughened outer glass makes your glazing more resistant to hail, heavy wind and snow loads.

      Glazing structure
      Glazing unit - Double-glazed
      Inner glass - 4 mm float glass
      Outer glass - 4 mm toughened glass
      Cavity - 16 mm
      Gas type - Argon

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGLU-0051B
    • Familia de productoCenter Pivot
    • Grupo de produtosManual bottom operated
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-05
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003112
    • Nome ETIMSkylight
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98_72
    • Uniclass 2015 DescriçãoRigid polyurethane frame roof window units
    • Código CSI MasterFormat 201408 61 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniclassRoof Windows

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia