Janela de telhado VELUX com acionamento superior e sistema de pivô central.
GLU 0061
(acabamento interior - revestimento de poliuretano; cobertura exterior - alumínio cinza escuro)
GLÚTEN 0561
(acabamento interior - revestimento de poliuretano; cobertura exterior - alumínio preto)
NOTA IMPORTANTE: Este produto está sujeito a limitações regionais. Verifique a disponibilidade na aba "regiões".
A janela de telhado VELUX GLU 0061/GLU 0561, com abertura superior e sistema de pivô central, oferece maior eficiência energética graças ao seu vidro triplo excepcionalmente acessível. A fácil operação pela parte superior permite a colocação de móveis embaixo da janela, e o acabamento resistente à umidade e de fácil manutenção torna esta janela ideal para qualquer ambiente, especialmente banheiros e cozinhas.
A janela pode ser instalada em telhados com inclinação entre 15° e 90° em relação à horizontal. Observação: A combinação de inclinação do telhado, dimensões da janela, materiais de cobertura e acessórios pode dificultar o estacionamento da folha em algumas posições abertas.
| Código da janela | Largura em mm | Altura em mm | Área de iluminação natural efetiva em m² | Área livre geométrica em m² |
| CK02 | 550 | 778 | 0,22 | 0,26 |
| CK04 | 550 | 978 | 0,29 | 0,34 |
| FK06 | 660 | 1178 | 0,47 | 0,54 |
| FK08 | 660 | 1398 | 0,58 | 0,66 |
| MK04 | 780 | 978 | 0,47 | 0,53 |
| MK06 | 780 | 1178 | 0,59 | 0,66 |
| MK08 | 780 | 1398 | 0,72 | 0,81 |
| MK10 | 780 | 1600 | 0,85 | 0,94 |
| PK08 | 942 | 1398 | 0,92 | 1.01 |
| SK08 | 1140 | 1398 | 1.16 | 1,25 |