Publicar produtos
GNL 64
GNL 64
GNL 64
GNL 64
GNL 64

    GNL 64

    Traduzido por Google,

    Janela de telhado VELUX com abertura inferior e basculante.

    GNL 1064
    (acabamento interior - madeira, verniz transparente; revestimento exterior - alumínio cinza escuro)

    NOTA IMPORTANTE: Este produto está sujeito a limitações regionais. Verifique a disponibilidade na aba "regiões".

    Desfrute de vistas panorâmicas do exterior e de uma sensação de maior espaço com a janela de telhado basculante VELUX GNL, com abertura inferior. Abra a janela para fora utilizando a pega na parte inferior, permitindo um contacto direto com o exterior.

    A janela pode ser instalada em telhados com inclinação entre 15° e 75° em relação à horizontal. De 55° a 75°, utilize molas especiais. Caso seja necessário instalar molas especiais, a substituição deverá ser realizada por um técnico autorizado da VELUX. Nota: A combinação de inclinação do telhado, dimensões da janela, materiais de cobertura e acessórios pode dificultar o fechamento da folha em algumas posições abertas.

    Código da janela Largura em mm Altura em mm Área de iluminação natural efetiva em m² Área livre geométrica em m²
    FK06 660 1178 0,47 0,54
    MK04 780 978 0,47 0,53
    MK06 780 1178 0,59 0,66
    MK08 780 1398 0,72 0,81
    MK10 780 1600 0,85 0,94
    PK08 942 1398 0,92 1.01
    SK08 1140 1398 1.16 1,25



    Especificação
    • Performance window
      characteristics
      Performance
      Thermal transmittance (U-value)1.0 W/(m²K)
      Light transmittance (τ,v)0.63
      Total solar energy transmittance 
      (g-value)
      0.45
      Sound insulation (Rw)35(-1;-3) dB
      Air permeability, [class]4
      External fire performance - 
      British [class]
      AC
      External fire performance - 
      European [class
      npd
      Impact resistance [class]3
      Load-bearing capacity 
      of safety devices
      Reaction to fire [class]C-s1,d0
      Resistance to snow loadSee glazing composition
      Resistance to wind load [class]C3 (>SK08: NPD)
      Water tightness [class]E900
        
        
        
      Glazing unitComposition
      (from inside to outside)
      Triple-glazed6 mm float glass -
      13 mm Argon -
      3 mm heat strengthened glass -
      13 mm Argon -
      4 mm toughened glass

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGNL-64
    • Familia de productoTop hung
    • Grupo de produtosManual bottom operated
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPinho
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003112
    • Nome ETIMSkylight
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_30_72_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoof window systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 61 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniclassRoof Windows

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia