Janela de saída de emergência VELUX com abertura lateral
GXLB 3068
vista de fora, com a haste à direita.
(acabamento interior - madeira, verniz transparente; revestimento exterior - alumínio cinza escuro)
A saída de telhado VELUX Craftsman GXLB com abertura à direita foi projetada para proporcionar acesso seguro e conveniente ao telhado. Ela abre para fora e permanece firmemente no lugar.
Fabricadas em madeira de pinho laqueada ou pintada de branco de alta qualidade, tal como as nossas janelas de telhado de madeira padrão.
A janela utilizada como saída de emergência no telhado pode ser instalada em telhados com inclinações entre 15° e 60° em relação à horizontal.
| Código da janela | Largura em mm | Altura em mm | Área de iluminação natural efetiva em m² | Área livre geométrica em m² |
| FK06 | 660 | 1178 | 0,47 | 0,54 |
| MK04 | 780 | 978 | 0,47 | 0,53 |
| MK06 | 780 | 1178 | 0,59 | 0,66 |
| MK08 | 780 | 1398 | 0,72 | 0,81 |
Devido ao recurso adicional de redução de ruído, a ventilação de fundo não é possível.
Disponibilidade da região
| Europa | Ásia |
|---|---|
Bosnia and Herzegovina | Turquia |
Bulgaria | |
Croatia | |
Czech Republic | |
Estonia | |
Hungary | |
Latvia | |
Lithuania | |
Poland | |
Romania | |
Serbia | |
Slovakia | |
Slovenia | |
Ukraine |