Publicar produtos
ISG2093 CFP73QF
ISG2093 CFP73QF
ISG2093 CFP73QF
ISG2093 CFP73QF
ISG2093 CFP73QF

    ISG2093 CFP73QF

    Traduzido por Google,

    Conjunto de produtos para telhados planos, incluindo unidade superior de vidro plano tipo ISG 2093 e unidade inferior fixa tipo CFP 73QF.


    O conjunto inclui uma unidade superior e uma unidade inferior fixa. A unidade superior é do tipo ISG 2093 e a unidade inferior fixa é do tipo CFP 73QF com vidro isolante. A unidade superior é composta por perfis de alumínio e um painel de vidro temperado. A estrutura da janela de telhado plano é feita de PVC branco.

    A combinação da unidade superior ISG 2093 e da unidade inferior CFP 73QF proporciona uma aparência arquitetônica moderna, excelente desempenho térmico e uma solução de sistema otimizada e testada em fábrica.

    NOTA IMPORTANTE: Este produto está sujeito a limitações regionais. Verifique a disponibilidade na aba "regiões".


    Destaques técnicos

    - Faixa de instalação: inclinação do telhado de 2° a 15°

    - Vidros de segurança com resistência a arrombamento RC2

    - Vidros duplos de baixo consumo energético com dois revestimentos de baixa emissividade

    - Certificado CEKAL


    Tabela de medidas (todas as dimensões em mm)

    Código Sa Sb Fa Facebook La Libra Ra Rb Ea É Aa Ab
    60060 435 435 463 463 559 559 600 600 780 780 784 784
    60090 435 735 463 763 559 859 600 900 780 1080 784 1084
    80080 635 635 663 663 759 759 800 800 980 980 984 984
    90090 735 735 763 763 859 859 900 900 1080 1080 1084 1084
    90120 735 1035 763 1063 859 1159 900 1200 1080 1380 1084 1384
    100100 835 835 863 863 959 959 1000 1000 1180 1180 1184 1184
    100150 835 1335 863 1363 959 1459 1000 1500 1180 1680 1184 1684
    120120 1035 1035 1063 1063 1159 1159 1200 1200 1380 1380 1384 1384

    Legenda da tabela:

    Sa/b - Abertura da janela,

    Fa/b - Abertura do quadro,

    La/b - Sulco de revestimento,

    Ra/b - Abertura do telhado,

    Ea/b - Quadro externo,

    Aa/b - Unidade de envidraçamento superior

    Para obter mais informações, faça o download dos documentos DWG e PDF com as seções transversais detalhadas do produto e as respectivas linhas de dimensão!


    Código La (m) Lb (m) Área útil com iluminação natural (m²)
    60060 0,559 0,559 0,31
    60090 0,559 0,859 0,48
    80080 0,759 0,759 0,58
    90090 0,859 0,859 0,74
    90120 0,859 1,159 1,00
    100100 0,959 0,959 0,92
    100150 0,959 1,459 1,40
    120120 1,159 1,159 1,34 ---------------
    Especificação
    • Window
      characteristics
      CFP 0073QF
      + ISG 2093
      Air permeability, [class]4
      Thermal transmittance Urc,ref300 (CE-marked) (U-value)0.78
      Arc, ref300 (U-value transmission area)3.7
      Light transmittance (τv) (t)0.73
      Sound insulation (Rw) Rw,dB [dB]37
      Total solar energy transmittance (g-value) (g)0.53
      Ultraviolet transmittance (τuv) (tuv)0.05
      Burglar resistance window [class]RC2
      Frame factor0.26
      Air permeability, [class]4
      Reaction to fire [class]B-s1,d0
      Bonding of cover glass (glass of top unit) [class]Δx≥0.75
      External fire performance - European [class]Broof(t4)
      External fire performance - British [class]npd
      Impact resistance [class]3
      Impact resistance large soft body [class]SB 1200
      Impact resistance small hard body [class]N/A
      Rain noise (Lia)<I> 50 dB
      Resistance to downward loadsN/A
      Resistance to fire [class]NPD
      Resistance to snow load*
      Resistance to upward loadN/A
      Resistance to wind load [class]C3
      Water tightness [class]9A

       

      Code ISG 2093
      Net Weight (kg)   
      CFP 0073QF
      Net Weight (kg)      
      Total Assembly
      Weight (kg)      
      060060   11.065 23.845 34.91
      060090   14.367 30.982 45.349
      080080   15.796 34.886 50.682
      090090   18.570 40.931 59.501
      090120   22.771 50.121 72.892
      100100   21.385 46.743 68.128
      100150   33.504 64.617 98.121
      120120   27.872 56.964 81.836
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaISG2093-CFP73QF
    • Familia de productoCFP with ISG2093
    • Grupo de produtosFlat Roof Window Generation 1 with ISG2093
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2026-07-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003112
    • Nome ETIMSkylight
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_30_72_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoof window systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniclassRoof Windows

    Disponibilidade da região

    Europa