Publicar produtos
ISG2093 CVP0573QFB
ISG2093 CVP0573QFB
ISG2093 CVP0573QFB
ISG2093 CVP0573QFB
ISG2093 CVP0573QFB

    ISG2093 CVP0573QFB

    Traduzido por Google,

    Conjunto de produto para telhados planos com unidade superior de vidro plano ISG 2093 e unidade inferior ventilada CVP 0573QFB


    O conjunto inclui uma unidade superior e uma unidade inferior ventilada. A unidade superior é do tipo ISG 2093 e a unidade inferior ventilada é do tipo CVP 0573QFB com vidro isolante. A unidade superior é composta por perfis de alumínio e um painel de vidro temperado. A moldura da unidade inferior é feita de PVC branco.

    A combinação da unidade superior ISG 2093 com a unidade inferior CVP 0573QFB proporciona uma aparência arquitetônica moderna, excelente desempenho térmico e uma solução de sistema testada em fábrica.

    NOTA IMPORTANTE: Este produto está sujeito a limitações regionais. Verifique a disponibilidade na aba Regiões.


    Destaques técnicos

    - Faixa de instalação: inclinação do telhado de 2° a 15°

    Janela de telhado plano resistente a arrombamentos com vidro de segurança à prova de estilhaços

    Compatível com VELUX ACTIVE com NETATMO para um clima interno mais saudável através da ventilação baseada em sensores. Controle a janela remotamente via smartphone ou por comando de voz.

    - O sensor de chuva integrado fecha automaticamente a janela elétrica de telhado plano VELUX quando começa a chover.

    - Cabo: sem plugue, 2,2 m

    - Certificado CEKAL



    Tabela de medidas (todas as dimensões em mm)

    Código Sa Sb Fa Facebook La Libra Ra Rb Ea É Aa Ab
    60060 435 435 463 463 559 559 600 600 780 780 784 784
    60090 435 735 463 763 559 859 600 900 780 1080 784 1084
    80080 635 635 663 663 759 759 800 800 980 980 984 984
    90090 735 735 763 763 859 859 900 900 1080 1080 1084 1084
    90120 735 1035 763 1063 859 1159 900 1200 1080 1380 1084 1384
    100100 835 835 863 863 959 959 1000 1000 1180 1180 1184 1184
    100150 835 1335 863 1363 959 1459 1000 1500 1180 1680 1184 1684
    120120 1035 1035 1063 1063 1159 1159 1200 1200 1380 1380 1384 1384


    Legenda da tabela:

    Sa/b - Abertura da janela,

    Fa/b - Abertura do quadro,

    La/b - Sulco de revestimento,

    Ra/b - Abertura do telhado,

    Ea/b - Quadro externo,

    Aa/b - Unidade de envidraçamento superior

    Para obter mais informações, faça o download dos documentos DWG e PDF com as seções transversais detalhadas do produto e as respectivas linhas de dimensão!


    Código La (m) Lb (m) Área útil com iluminação natural (m²)
    60060 0,559 0,559 0,31
    60090 0,559 0,859 0,48
    80080 0,759 0,759 0,58
    90090 0,859 0,859 0,74
    90120 0,859 1,159 1,00
    100100 0,959 0,959 0,92
    100150 0,959 1,459 1,40
    120120 1,159 1,159 1,34 ---------------
    Especificação
    • Technical Values

      Overview of technical values for the product, covering among other, CE marking in accordance with EN 1873 or EAD200062-00-0401.

      Window
      characteristics
      CFP 0073U
      + ISG 2093
      Air permeability, [class]4
      Thermal transmittance Urc,ref300 (CE-marked) (U-value)0.78
      Arc, ref300 (U-value transmission area)3.7
      Light transmittance (τv) (t)0.73
      Sound insulation (Rw) Rw,dB [dB]37
      Total solar energy transmittance (g-value) (g)0.53
      Ultraviolet transmittance (τuv) (tuv)0.05
      Burglar resistance window [class]RC2
      Frame factor0.26
      Air permeability, [class]4
      Reaction to fire [class]B-s1,d0
      Bonding of cover glass (glass of top unit) [class]ΔX≥0.75
      External fire performance - European [class]NPD
      External fire performance - British [class]N/A
      Impact resistance [class]3
      Impact resistance large soft body [class]SB 1200
      Impact resistance small hard body [class]N/A
      Rain noise (Lia)<It/> 50 dB
      Resistance to downward loadsN/A
      Resistance to fire [class]NPD
      Resistance to snow load*
      Resistance to upward loadN/A
      Resistance to wind load [class]C3
      Water tightness [class]9A

       

      Net Weight:

      Code ISG 2093
      Net Weight (kg)
      CVP 0573QFB
      Net Weight (kg)   
      Total Assembly
      Weight (kg)   
      060060   11.065 25.893 36.958
      060090   14.367 39.698 54.065
      080080   15.796 42.854 58.650
      090090   18.570 48.478 67.048
      090120   22.771 59.547 82.318
      100100   21.385 55.677 77.062
      100150   33.504 78.289 111.793
      120120   27.872 72.267 100.139
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaISG2093-CVP0573QFB
    • Familia de productoCVP with ISG2093
    • Grupo de produtosFlat Roof Window Generation 1 with ISG2093
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2026-07-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003112
    • Nome ETIMSkylight
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_30_72_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoof window systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniclassRoof Windows

    Disponibilidade da região

    Europa