Instalação única de um sistema de acesso ao telhado suspenso por cima.
Tipo de instalação - Descrição do tipo de objeto
Acelere o processo de projeto inicial com as soluções de instalação pré-definidas da VELUX.
Use os Tipos de Instalação para explorar rapidamente conceitos de iluminação natural, layouts de telhado, tamanhos de janelas e posicionamento de claraboias sem se comprometer com especificações detalhadas do produto muito cedo no projeto.
Esses objetos BIM leves são desenvolvidos especificamente para as fases de projeto conceitual e esquemático. A geometria e as informações do produto são intencionalmente simplificadas, permitindo que você se concentre no espaço, na iluminação natural, nas proporções e na intenção geral do projeto, mantendo a máxima flexibilidade para o desenvolvimento posterior do projeto.
Alterne entre diferentes tamanhos e configurações de janelas de telhado para identificar a solução que melhor se adapta ao seu projeto. Assim que os requisitos do projeto estiverem mais claros, refine o Tipo de Instalação selecionado para janelas de telhado VELUX específicas, com dados detalhados de desempenho, tipo de operação, vidros, acabamentos, persianas, venezianas e acessórios.
Quando seu projeto exigir geometria detalhada e informações de produto prontas para especificação, continue o processo de projeto usando o CoBIM e o complemento VELUX para Revit.
Por que escolher uma cobertura suspensa com acesso pelo telhado ?
O acesso seguro e prático ao telhado deve ser considerado desde o início do projeto, sempre que houver necessidade de acesso regular ao telhado para manutenção, inspeção ou evacuação em caso de emergência. Integrar o acesso ao telhado em uma janela de telhado elimina a necessidade de uma escotilha separada, ao mesmo tempo que proporciona os benefícios diários da luz natural e da ventilação.
A janela de telhado VELUX Top-Hung Roof Access combina a funcionalidade de uma janela de telhado premium com uma solução dedicada para acesso ao telhado. No uso diário, a folha abre suavemente até 45°, proporcionando vistas desobstruídas, luz natural e ventilação. Em caso de emergência, o ângulo de abertura pode ser estendido até 67°, criando uma abertura ampla e acessível que pode servir como saída de emergência.
Projetada para combinar com a aparência de outras janelas de telhado VELUX, a janela de acesso ao telhado integra-se perfeitamente à cobertura, oferecendo uma solução prática para edifícios onde o acesso ocasional ao telhado é necessário. O vidro isolante de alta qualidade e o revestimento externo que dispensa manutenção garantem desempenho duradouro, eficiência energética e uma expressão arquitetônica consistente.
Principais benefícios
- Proporciona acesso seguro e conveniente ao telhado.
- Pode ser utilizado como abertura de resgate certificada, quando exigido e aceito pelas normas locais.
- Abre até 67° para máxima acessibilidade em situações de emergência (verifique as normas locais!)
- Operação suspensa com abertura desobstruída para passagem confortável
- Permite a entrada de luz natural no edifício.
- Proporciona ventilação natural através de uma aba de ventilação integrada.
- O design panorâmico com abertura para o exterior oferece vistas desobstruídas.
Sistema projetado em fábrica para instalação e desempenho confiáveis.
- Limpeza fácil graças à posição de limpeza com pivô central.
Janela Código | Largura em mm | Altura em mm | Eficaz Área iluminada pelo sol em m² |
| MK08 | 780 | 1398 | 0,72 |
| SK08 | 1140 | 1398 | 1.16 |
| SK10 | 1140 | 1600 | 1,35 |