Publicar produtos
IT Side-by-Side Duo Combi
IT Side-by-Side Duo Combi
IT Side-by-Side Duo Combi
IT Side-by-Side Duo Combi
IT Side-by-Side Duo Combi
IT Side-by-Side Duo Combi

    IT Side-by-Side Duo Combi

    Traduzido por Google,

    Duas janelas lado a lado, distância entre as molduras de 100 mm, sem viga central, perfis VELUX tipo EMT na parte superior e inferior.

    O sistema de instalação Side-by-Side Twin transforma duas janelas de telhado individuais em uma solução coordenada de iluminação natural, mais fácil de especificar, visualizar e instalar.


    Tipo de instalação - Descrição do tipo de objeto


    Acelere o processo de projeto inicial com as soluções de instalação pré-definidas da VELUX.

    Use os Tipos de Instalação para explorar rapidamente conceitos de iluminação natural, layouts de telhado, tamanhos de janelas e posicionamento de claraboias sem se comprometer com especificações detalhadas do produto muito cedo no projeto.

    Esses objetos BIM leves são desenvolvidos especificamente para as fases de projeto conceitual e esquemático. A geometria e as informações do produto são intencionalmente simplificadas, permitindo que você se concentre no espaço, na iluminação natural, nas proporções e na intenção geral do projeto, mantendo a máxima flexibilidade para o desenvolvimento posterior do projeto.

    Alterne entre diferentes tamanhos e configurações de janelas de telhado para identificar a solução que melhor se adapta ao seu projeto. Assim que os requisitos do projeto estiverem mais claros, refine o Tipo de Instalação selecionado para janelas de telhado VELUX específicas, com dados detalhados de desempenho, tipo de operação, vidros, acabamentos, persianas, venezianas e acessórios.

    Quando seu projeto exigir geometria detalhada e informações de produto prontas para especificação, continue o processo de projeto usando o CoBIM e o complemento VELUX para Revit.



    Por que escolher um veículo combinado lado a lado?

    Embora diversas soluções da VELUX permitam a instalação de duas janelas de telhado lado a lado, o sistema Side-by-Side Twin foi projetado especificamente para criar uma aparência mais integrada e maximizar o espaço útil sob as janelas .

    O principal diferencial é a distância entre as molduras de 100 mm .

    Diferentemente das instalações convencionais de janelas combinadas, nenhuma viga central se estende abaixo da linha da janela. Perfis EMT especiais transferem as cargas estruturais acima e abaixo da abertura, criando um acabamento interno mais limpo e preservando o valioso espaço livre e volume do cômodo.

    O kit de instalação integrado combina rufo, perfis de acabamento para eletrodutos EMT, estrutura de isolamento, colarinho de feltro e placa de cobertura em uma solução coordenada que simplifica a instalação e ajuda a obter um resultado durável e à prova de intempéries.


    Principais benefícios

    - Maior abertura para entrada de luz natural do que uma janela de telhado simples.
    - Distância de 100 mm entre as janelas
    - Espaço interno amplo e volume considerável
    - Não há viga central visível abaixo do envidraçamento.
    - Vistas ampliadas e maior conexão com o exterior.
    - Aumento do potencial de ventilação natural
    - Sistema de instalação projetado em fábrica
    - Processo de instalação mais rápido e simples
    - Detalhamento consistente e desempenho em qualquer clima


    Janela
    Código
    Largura
    em mm
    Altura
    em mm
    Área de luz natural efetiva
    em m2
    2 x CK02 2 x 550 = 1100 778 2 x 0,22 = 0,44
    2 x CK04 2 x 550 = 1100 978 2 x 0,29 = 0,58
    2 x CK06 2 x 550 = 1100 1178 2 x 0,37 = 0,74
    2 x FK04 2 x 660 = 1320 978 2 x 0,38 = 0,76
    2 x FK06 2 x 660 = 1320 1178 2 x 0,47 = 0,94
    2 x FK08 2 x 660 = 1320 1398 2 x 0,58 = 1,16
    2 x MK04 2 x 780 = 1560 978 2 x 0,47 = 0,94
    2 x MK06 2 x 780 = 1560 1178 2 x 0,59 = 1,16
    2 x MK08 2 x 780 = 1560 1398 2 x 0,72 = 1,44
    2 x MK10 2 x 780 = 1560 1600 2 x 0,85 = 1,470
    2 x MK12 2 x 780 = 1560 1800 2 x 0,97 = 1,94



    Especificação
    • Variant content

      One Flashing box:

      • Two top flashing sections with foam gaskets and tile supports
      • Two side sections with drainage gutters and foam gaskets
      • Four side frame covers
      • Two bottom flashing sections with flexible aprons and foam gaskets
      • Two bottom frame covers
      • One low-lying middle gutter
      • One installation set BDX
      • One cover plates, white, Al, EK-
      • Vapour barrier strip, EK-
      • One underfelt collar BFX
      • Drainage gutter complete
      • One set of mini trimmers EMT

      Additional installation products needed:

      - Vapour barrier collar BBX, 2 x BBX 0000

      Variant content BBX 0000

      - 1 vapour barrier collar
      - 1 roll of tape (width = 60 mm)
      - 1 bag with 8 screws (Torx 15)
      - 1 installation tool
      - Installation instructions


      The windows in the combination can be selected according to the functional needs.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIT-side-by-side-duo-combi
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de produtosInstallation Types
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2026-07-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioPinho
    • Concebido emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003112
    • Nome ETIMSkylight
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_30_72_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoof window systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniclassRoof Windows