Publicar produtos
IT Side-by-Side Twin
IT Side-by-Side Twin
IT Side-by-Side Twin
IT Side-by-Side Twin
IT Side-by-Side Twin
IT Side-by-Side Twin

    IT Side-by-Side Twin

    Traduzido por Google,

    Duas janelas lado a lado, distância entre os caixilhos de 18 mm, sem viga central, perfis VELUX tipo EMT na parte superior e inferior.

    O sistema de instalação Side-by-Side Twin transforma duas janelas de telhado individuais em uma solução coordenada de iluminação natural, mais fácil de especificar, visualizar e instalar.


    Tipo de instalação - Descrição do tipo de objeto


    Acelere o processo de projeto inicial com as soluções de instalação pré-definidas da VELUX.

    Use os Tipos de Instalação para explorar rapidamente conceitos de iluminação natural, layouts de telhado, tamanhos de janelas e posicionamento de claraboias sem se comprometer com especificações detalhadas do produto muito cedo no projeto.

    Esses objetos BIM leves são desenvolvidos especificamente para as fases de projeto conceitual e esquemático. A geometria e as informações do produto são intencionalmente simplificadas, permitindo que você se concentre no espaço, na iluminação natural, nas proporções e na intenção geral do projeto, mantendo a máxima flexibilidade para o desenvolvimento posterior do projeto.

    Alterne entre diferentes tamanhos e configurações de janelas de telhado para identificar a solução que melhor se adapta ao seu projeto. Assim que os requisitos do projeto estiverem mais claros, refine o Tipo de Instalação selecionado para janelas de telhado VELUX específicas, com dados detalhados de desempenho, tipo de operação, vidros, acabamentos, persianas, venezianas e acessórios.

    Quando seu projeto exigir geometria detalhada e informações de produto prontas para especificação, continue o processo de projeto usando o CoBIM e o complemento VELUX para Revit.



    Por que escolher um modelo Twin Side-by-Side?

    Embora diversas soluções da VELUX permitam a instalação de duas janelas de telhado lado a lado, o sistema Side-by-Side Twin foi projetado especificamente para criar uma aparência mais integrada e maximizar o espaço útil sob as janelas .

    O principal diferencial é a distância excepcionalmente pequena entre as molduras, de apenas 18 mm . Tanto do interior quanto do exterior do edifício, as janelas aparentam ser uma única abertura envidraçada, separada apenas por uma fina travessa.

    Diferentemente das instalações convencionais de janelas duplas, nenhuma viga central se estende abaixo da linha da janela. Perfis EMT especiais transferem as cargas estruturais acima e abaixo da abertura, criando um acabamento interno mais limpo e preservando o valioso espaço livre e volume do cômodo.

    O kit de instalação integrado combina rufo, perfis de acabamento para eletrodutos EMT, estrutura de isolamento, colarinho de feltro e placa de cobertura em uma solução coordenada que simplifica a instalação e ajuda a obter um resultado durável e à prova de intempéries.


    Principais benefícios

    - Maior abertura para entrada de luz natural do que uma janela de telhado simples.
    - Distância mínima de 18 mm entre as janelas
    - Espaço interno amplo e volume considerável
    - Não há viga central visível abaixo do envidraçamento.
    - Vistas ampliadas e maior conexão com o exterior.
    - Aumento do potencial de ventilação natural
    - Sistema de instalação projetado em fábrica
    - Processo de instalação mais rápido e simples
    - Detalhamento consistente e desempenho em qualquer clima


    Janela
    Código
    Largura
    em mm
    Altura
    em mm
    Área de luz natural efetiva
    em m2
    2 x CK02 2 x 550 = 1100 778 2 x 0,22 = 0,44
    2 x CK04 2 x 550 = 1100 978 2 x 0,29 = 0,58
    2 x CK06 2 x 550 = 1100 1178 2 x 0,37 = 0,74
    2 x FK04 2 x 660 = 1320 978 2 x 0,38 = 0,76
    2 x FK06 2 x 660 = 1320 1178 2 x 0,47 = 0,94
    2 x FK08 2 x 660 = 1320 1398 2 x 0,58 = 1,16
    2 x MK04 2 x 780 = 1560 978 2 x 0,47 = 0,94
    2 x MK06 2 x 780 = 1560 1178 2 x 0,59 = 1,16
    2 x MK08 2 x 780 = 1560 1398 2 x 0,72 = 1,44
    2 x MK10 2 x 780 = 1560 1600 2 x 0,85 = 1,470
    2 x MK12 2 x 780 = 1560 1800 2 x 0,97 = 1,94



    Especificação
    • Variant content for the flashing

      One Flashing box:

      • One top flashing section with foam gasket and tile support

      • Two side sections with foam gaskets

      • One bottom flashing section with flexible apron and foam gasket

      • One high-lying middle gutter

      • Four side frame covers

      • Two bottom frame covers

      • Clips and screws

      • Fixing brackets

      One box with LBY set, twin, white, a=18:

      • One strength profile pair packed

      • One cover plate, white or wooden Look, Al

      • One receiver brackets Box, EB-

      • One beam Hangers Box, EMT

      • One BBX Vapour Barrier strip Comp.

      • One instruction, LBY -021B

      One box with EMT:

      • One set of two mini trimmers EMT


      Additional installation products needed:

      • Vapour barrier collar BBX, horizontal twin - BBX 0021B


      The windows in the combination can be selected according to the functional needs.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIT-side-by-side-twin
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de produtosInstallation Types
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2026-07-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioPinho
    • Concebido emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003112
    • Nome ETIMSkylight
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_30_72_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoof window systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniclassRoof Windows

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte América do Sul Oceânia Ásia