Publicar produtos
IT Single
IT Single
IT Single
IT Single
IT Single

    IT Single

    Traduzido por Google,

    Instalação de uma única janela para telhados inclinados - a solução do sistema

    A solução completa inclui impermeabilização com isolamento térmico integrado, colarinho de feltro, colarinho de barreira de vapor, proteção térmica externa, proteção solar interna, revestimento interno e opções de tela contra insetos. Todos os componentes são projetados para funcionar em conjunto, promovendo eficiência energética, conforto interno, resistência às intempéries e facilidade de instalação.

    Tipo de instalação - Descrição do tipo de objeto

    Acelere o processo de projeto inicial com as soluções de instalação pré-definidas da VELUX.

    Use os Tipos de Instalação para explorar rapidamente conceitos de iluminação natural, layouts de telhado, tamanhos de janelas e posicionamento de claraboias sem se comprometer com especificações detalhadas do produto muito cedo no projeto.

    Esses objetos BIM leves são desenvolvidos especificamente para as fases de projeto conceitual e esquemático. A geometria e as informações do produto são intencionalmente simplificadas, permitindo que você se concentre no espaço, na iluminação natural, nas proporções e na intenção geral do projeto, mantendo a máxima flexibilidade para o desenvolvimento posterior do projeto.

    Alterne entre diferentes tamanhos e configurações de janelas de telhado para identificar a solução que melhor se adapta ao seu projeto. Assim que os requisitos do projeto estiverem mais claros, refine o Tipo de Instalação selecionado para janelas de telhado VELUX específicas, com dados detalhados de desempenho, tipo de operação, vidros, acabamentos, persianas, venezianas e acessórios.

    Quando seu projeto exigir geometria detalhada e informações de produto prontas para especificação, continue o processo de projeto usando o CoBIM e o complemento VELUX para Revit.


    Por que escolher a opção Solteiro?

    Este tipo de instalação foi projetado de forma leve e otimizada para o design conceitual. A geometria e as informações do produto são simplificadas, permitindo que você explore rapidamente layouts de telhado, conceitos de iluminação natural e posicionamento de janelas sem se prender a especificações detalhadas do produto muito cedo.

    Uma das principais vantagens deste produto é que ele inclui todos os 27 tamanhos padrão de janelas de telhado VELUX . Como as janelas de telhado VELUX são geralmente fabricadas de acordo com essa tabela de tamanhos, ter todos os tamanhos padrão disponíveis permite testar rapidamente diferentes configurações e identificar a melhor opção para a geometria do telhado em questão.

    Alterne entre diferentes tamanhos durante o processo de projeto para comparar o potencial de iluminação natural, as proporções e o impacto espacial antes de definir a especificação final.

    Assim que os requisitos do projeto estiverem mais claros, o Tipo de Instalação selecionado pode ser refinado em janelas de telhado VELUX específicas, com dados detalhados de desempenho, opções de vidros, tipo de operação, acabamentos, persianas, venezianas e acessórios.

    Para as fases posteriores do projeto que exigem geometria detalhada e dados de produto prontos para especificação, recomendamos o uso do CoBIM e do complemento VELUX para Revit.

    Principais benefícios

    - Solução completa para sistema de janelas de telhado
    - Todos os 27 tamanhos padrão de janelas de telhado VELUX estão disponíveis (BK, CK, FK, MK, PK, SK, UK)
    - Projeto e tomada de decisão mais rápidos nas fases iniciais
    - Comparação fácil de diferentes tamanhos e layouts de janelas
    - Produtos e acessórios para instalação coordenada
    - Opções integradas de proteção solar e térmica
    - Detalhamento e desempenho consistentes da VELUX

    Janela
    Código
    Largura
    em mm
    Altura
    em mm
    Área de luz natural efetiva
    em m2
    BK04 472 978 0,23
    CK01 550 698 0,19
    CK02 550 778 0,22
    CK04 550 978 0,29
    CK06 550 1178 0,37
    FK04 660 978 0,38
    FK06 660 1178 0,47
    FK08 660 1398 0,58
    MK27 780 624 0,26
    MK04 780 978 0,47
    MK06 780 1178 0,59
    MK08 780 1398 0,72
    MK10 780 1600 0,85
    MK12 780 1800 0,97
    PK25 940 550 0,27
    PK04 940 978 0,60
    PK06 940 1178 0,75
    PK08 940 1398 0,92
    PK10 940 1600 1.07
    SK01 1140 698 0,48
    SK06 1140 1178 0,95
    SK08 1140 1398 1.16
    SK10 1140 1600 1,35
    Reino Unido04 1340 978 0,91
    Reino Unido06 1340 1178 1,15
    Reino Unido08 1340 1398 1,40
    Reino Unido 10 1340 1600 1,63



    Nota importante sobre a tabela de tamanhos:

    Embora todos os 27 tamanhos padrão estejam disponíveis, os seguintes tamanhos (em negrito na tabela de tamanhos) são particularmente versáteis e recomendados para a maioria dos projetos devido à sua ampla gama de variantes de produtos e acessórios: CK02, CK04, FK04, FK06, FK08, MK04, MK06, MK08, MK10, PK06, PK08, SK06 e SK08.

    Esses tamanhos oferecem a mais ampla seleção de tipos de operação (manual, elétrica e solar), acabamentos internos e externos, opções de vidros, persianas, venezianas e soluções compatíveis com casas inteligentes. Escolher um desses tamanhos no início do processo de projeto proporciona maior flexibilidade para refinar as especificações posteriormente.

    Especificação
    • Variant content

      - One top flashing section with foam gasket and tile support
      - Two side sections with foam gaskets
      - One bottom flashing section with flexible apron and foam gasket
      - Two side frame covers
      - One bottom frame cover
      - Clips, nails and screws
      - BDX 2000


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIT-single
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de produtosInstallation Types
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2026-07-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioPinho
    • Concebido emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003112
    • Nome ETIMSkylight
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_30_72_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoof window systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniclassRoof Windows