Publicar produtos
IT Smoke Exhaust
IT Smoke Exhaust
IT Smoke Exhaust
IT Smoke Exhaust

    IT Smoke Exhaust

    Traduzido por Google,

    Instalação única de uma janela de exaustão de fumaça

    A janela de ventilação de fumaça para telhados inclinados possui um sistema de pivô central, é alimentada pela rede elétrica e operada através do próprio sistema de controle de ventilação de fumaça. A solução está disponível com ou sem defletor de vento.

    Tipo de instalação - Descrição do tipo de objeto

    Acelere o processo de projeto inicial com as soluções de instalação pré-definidas da VELUX.

    Use os Tipos de Instalação para explorar rapidamente conceitos de iluminação natural, layouts de telhado, tamanhos de janelas e posicionamento de claraboias sem se comprometer com especificações detalhadas do produto muito cedo no projeto.

    Esses objetos BIM leves são desenvolvidos especificamente para as fases de projeto conceitual e esquemático. A geometria e as informações do produto são intencionalmente simplificadas, permitindo que você se concentre no espaço, na iluminação natural, nas proporções e na intenção geral do projeto, mantendo a máxima flexibilidade para o desenvolvimento posterior do projeto.

    Alterne entre diferentes tamanhos e configurações de janelas de telhado para identificar a solução que melhor se adapta ao seu projeto. Assim que os requisitos do projeto estiverem mais claros, refine o Tipo de Instalação selecionado para janelas de telhado VELUX específicas, com dados detalhados de desempenho, tipo de operação, vidros, acabamentos, persianas, venezianas e acessórios.

    Quando seu projeto exigir geometria detalhada e informações de produto prontas para especificação, continue o processo de projeto usando o CoBIM e o complemento VELUX para Revit.

    Por que o escapamento solta fumaça?

    O planejamento da estratégia de exaustão de fumaça é uma parte importante do processo de projeto de edifícios e deve ser considerado desde o início do projeto. Como a fumaça sobe naturalmente, o telhado costuma ser o local mais eficaz para a exaustão natural de fumaça e calor. Integrar essa função a uma claraboia permite que uma única instalação cumpra múltiplos propósitos ao longo do ciclo de vida do edifício.

    A janela de telhado com sistema de exaustão de fumaça VELUX combina três funções essenciais em uma única solução:

    - Permite a entrada de luz natural no espaço.
    - Proporciona ventilação natural diária para o conforto dos ocupantes.
    - Funciona como uma abertura certificada para exaustão de fumaça em caso de incêndio.

    O sistema completo inclui a janela de telhado com exaustão de fumaça, juntamente com um sistema de controle dedicado, incluindo componentes como painel de controle, acionador manual de quebra de vidro, detector(es) de fumaça, sensor de chuva e interruptor de conforto para operação diária. Isso permite que a janela funcione tanto como uma solução de conforto diário quanto como um sistema de exaustão de fumaça de emergência quando necessário.

    Para projetos que exigem maior capacidade de exaustão de fumaça, a janela pode ser equipada com um defletor de vento aerodinâmico. O defletor pode mais que dobrar a área livre aerodinâmica (Aa) em comparação com uma abertura padrão, aumentando significativamente o desempenho de extração de fumaça sem a necessidade de uma abertura maior no telhado. Isso proporciona uma vantagem substancial em termos de projeto, ajudando a atender aos requisitos de desempenho, otimizando o espaço do telhado e reduzindo a necessidade de aberturas maiores ou adicionais para exaustão de fumaça.


    Principais benefícios

    - Abertura de exaustão de fumaça certificada para maior segurança contra incêndio
    - Proporciona ventilação natural para maior conforto no dia a dia.
    - Desempenho excepcional de exaustão de fumaça com um defletor de vento aerodinâmico opcional, com o dobro da área livre aerodinâmica (Aa)
    - Operação remota para ventilação diária conveniente
    - Combina iluminação natural, ventilação e exaustão de fumaça em uma única abertura no telhado.
    - Aparência arquitetônica consistente com outras janelas de telhado VELUX
    - Sistema projetado em fábrica com componentes compatíveis
    - Detalhamento consistente e desempenho comprovado em qualquer clima

    Janela
    Código
    Largura
    em mm
    Altura
    em mm
    Eficaz
    Área iluminada pelo sol em m²
    MK04 780 978 0,47
    MK06 780 1178 0,59
    MK08 780 1398 0,72
    PK06 940 1178 0,75
    PK08 940 1398 0,92
    SK06 1140 1178 0,95
    SK08 1140 1398 1.16
    Reino Unido04 1340 978 0,91
    Reino Unido08 1340 1398 1,40


    Fumaça aerodinâmica
    área de ventilação
    com KFD (Aa)
    Fumaça aerodinâmica
    área de ventilação
    sem KFD (Aa)
    Fumaça geométrica
    área de ventilação
    (Av)
    MK04 0,36 m² 0,19 m² 0,63 m²
    MK06 0,46 m² 0,29 m² 0,77 m²
    MK08 0,59 m² 0,43 m² 0,92 m²
    PK06 0,53 m² 0,30 m² 0,95 m²
    PK08 0,68 m² 0,46 m² 1,14 m²
    SK06 0,61 m² 0,28 m² 1,17 m²
    SK08 0,77 m² 0,44 m² 1,40 m²
    Reino Unido04 0,54 m² 0,16 m² 1,13 m²
    Reino Unido08 0,83 m² 0,38 m² 1,67 m²
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIT-smoke-exhaust
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de produtosInstallation Types
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2026-07-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioPinho
    • Concebido emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003112
    • Nome ETIMSkylight
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_30_72_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoof window systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniclassRoof Windows