Publicar produtos
IT Trio Combi
IT Trio Combi
IT Trio Combi

    IT Trio Combi

    Traduzido por Google,

    Três janelas lado a lado, com distância entre as molduras de 100 a 160 mm.

    O sistema de instalação Trio Combi é a forma clássica de combinar três janelas de telhado VELUX em um telhado inclinado.


    Tipo de instalação - Descrição do tipo de objeto


    Acelere o processo de projeto inicial com as soluções de instalação pré-definidas da VELUX.

    Use os Tipos de Instalação para explorar rapidamente conceitos de iluminação natural, layouts de telhado, tamanhos de janelas e posicionamento de claraboias sem se comprometer com especificações detalhadas do produto muito cedo no projeto.

    Esses objetos BIM leves são desenvolvidos especificamente para as fases de projeto conceitual e esquemático. A geometria e as informações do produto são intencionalmente simplificadas, permitindo que você se concentre no espaço, na iluminação natural, nas proporções e na intenção geral do projeto, mantendo a máxima flexibilidade para o desenvolvimento posterior do projeto.

    Alterne entre diferentes tamanhos e configurações de janelas de telhado para identificar a solução que melhor se adapta ao seu projeto. Assim que os requisitos do projeto estiverem mais claros, refine o Tipo de Instalação selecionado para janelas de telhado VELUX específicas, com dados detalhados de desempenho, tipo de operação, vidros, acabamentos, persianas, venezianas e acessórios.

    Quando seu projeto exigir geometria detalhada e informações de produto prontas para especificação, continue o processo de projeto usando o CoBIM e o complemento VELUX para Revit.


    Por que escolher o Trio Combi?

    Escolha o modelo Trio Combi quando desejar criar uma abertura maior para entrada de luz natural , mantendo a estrutura de telhado existente.

    Nesse tipo de instalação, as janelas de telhado são instaladas em ambos os lados de uma viga estrutural do telhado, que permanece entre as janelas e geralmente tem o acabamento interno feito de gesso acartonado ou uma solução de revestimento similar.

    O Trio Combi é um princípio de instalação consagrado e amplamente utilizado. Ele oferece uma maneira prática e flexível de aumentar a entrada de luz natural, as vistas e a ventilação, mantendo a lógica estrutural da construção do telhado.

    A calha flexível entre as janelas permite uma distância entre a moldura e o telhado de 100 a 160 mm, tornando a solução adaptável a uma ampla gama de dimensões comuns de vigas e construções de telhados inclinados.

    Principais benefícios

    - Maior abertura para entrada de luz natural do que uma janela de telhado simples.
    - Projetado para funcionar com a estrutura de telhado existente
    - A viga estrutural existente foi mantida entre as janelas.
    - Distância flexível entre as janelas de 100 a 160 mm
    - Princípio de instalação prático e bem estabelecido
    - Vistas ampliadas e maior conexão com o exterior.
    - Aumento do potencial de ventilação natural
    - Sistema de instalação projetado em fábrica
    - Processo de instalação mais rápido e simples
    - Detalhamento consistente e desempenho em qualquer clima

    Janela
    Código
    Largura
    em mm
    Altura
    em mm
    Área de luz natural efetiva
    em m2
    3 x CK02 3 x 550 = 1650 778 3 x 0,22 = 0,66
    3 x CK04 3 x 550 = 1650 978 3 x 0,29 = 0,87
    3 x FK04 3 x 660 = 1980 978 3 x 0,38 = 1,14
    3 x FK06 3 x 660 = 1980 1178 3 x 0,47 = 1,41
    3 x FK08 3 x 660 = 1980 1398 3 x 0,58 = 1,74
    3 x MK04 3 x 780 = 2340 978 3 x 0,47 = 1,41
    3 x MK06 3 x 780 = 2340 1178 3 x 0,59 = 1,77
    3 x MK08 3 x 780 = 2340 1398 3 x 0,72 = 2,16
    3 x MK10 3 x 780 = 2340 1600 3 x 0,85 = 2,55
    3 x PK06 3 x 940 = 2820 1178 3 x 0,75 = 2,25
    3 x PK08 3 x 940 = 2820 1398 3 x 0,92 = 2,76
    3 x SK06 3 x 1140 = 3420 1178 3 x 0,95 = 2,85
    3 x SK08 3 x 1140 = 3420 1398 3 x 1,16 = 3,48



    Especificação
    • Variant content flashing:

      Flashing part Nr. 1

      • One top flashing section with foam gasket and tile support 
      • Two side frame covers 
      • One side section with drainage gutter and foam gasket 
      • One bottom flashing section with flexible apron and foam gasket 
      • One bottom frame cover 
      • One low-lying middle gutter (flexible a-distance from 100-160 mm) 
      • One insulation frame BDX 
      • One underfelt collar BFX with drainage gutter

      Flashing part Nr. 2

      • One top flashing section with foam gasket and tile support 
      • Two side frame covers 
      • One bottom flashing section with flexible apron and foam gasket 
      • One bottom frame cover 
      • One low-lying middle gutter (flexible a-distance from 100-160 mm) 
      • One top flashing section with foam gasket and tile support 
      • One insulation collar BDX 
      • One underfelt collar BFX with drainage gutter

      Flashing part Nr. 3

      • One top flashing section with foam gasket and tile support
      • Two side frame covers
      • One bottom frame cover
      • One side section with drainage gutter and foam gasket
      • One bottom flashing section with flexible apron and foam gasket
      • One insulation collar BDX
      • One underfelt collar BFX with drainage gutter

      Additional installation products needed:

      - Vapour barrier collar BBX, 3 x BBX 0000

      Variant content BBX 0000

      - 1 vapour barrier collar
      - 1 roll of tape (width = 60 mm)
      - 1 bag with 8 screws (Torx 15)
      - 1 installation tool
      - Installation instructions


      The windows in the installation can be selected according to the functional needs.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIT-trio-combi
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de produtosInstallation Types
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2026-07-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioPinho
    • Concebido emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003112
    • Nome ETIMSkylight
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_30_72_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoof window systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniclassRoof Windows