Publicar produtos
IT Triplet
IT Triplet
IT Triplet
IT Triplet
IT Triplet

    IT Triplet

    Traduzido por Google,

    Três janelas lado a lado, distância entre as molduras de 18 mm, viga central EBY

    Tipo de instalação - Descrição do tipo de objeto

    Acelere o processo de projeto inicial com as soluções de instalação pré-definidas da VELUX.

    Use os Tipos de Instalação para explorar rapidamente conceitos de iluminação natural, layouts de telhado, tamanhos de janelas e posicionamento de claraboias sem se comprometer com especificações detalhadas do produto muito cedo no projeto.

    Esses objetos BIM leves são desenvolvidos especificamente para as fases de projeto conceitual e esquemático. A geometria e as informações do produto são intencionalmente simplificadas, permitindo que você se concentre no espaço, na iluminação natural, nas proporções e na intenção geral do projeto, mantendo a máxima flexibilidade para o desenvolvimento posterior do projeto.

    Alterne entre diferentes tamanhos e configurações de janelas de telhado para identificar a solução que melhor se adapta ao seu projeto. Assim que os requisitos do projeto estiverem mais claros, refine o Tipo de Instalação selecionado para janelas de telhado VELUX específicas, com dados detalhados de desempenho, tipo de operação, vidros, acabamentos, persianas, venezianas e acessórios.

    Quando seu projeto exigir geometria detalhada e informações de produto prontas para especificação, continue o processo de projeto usando o CoBIM e o complemento VELUX para Revit.

    Por que escolher o Triplet?

    Escolha o modelo Triplet quando desejar combinar três janelas de telhado em uma solução coordenada de iluminação natural, mantendo um elemento estrutural específico entre as janelas.

    O sistema de instalação Triplet utiliza vigas de suporte pré-fabricadas VELUX EBY posicionadas entre as janelas de telhado. A viga de suporte é projetada para se adequar à geometria da moldura da janela e cria uma transição limpa e uniforme entre os elementos de envidraçamento, sem a necessidade de soluções construídas no local.

    Utilize este tipo de instalação para avaliar rapidamente o potencial de iluminação natural, as proporções e o impacto arquitetônico de uma configuração de três janelas durante as fases iniciais do projeto. O sistema coordenado ajuda a visualizar a solução completa desde o início, mantendo a flexibilidade para definir posteriormente o tipo de vidro, a operação, os acabamentos, as persianas, as venezianas e os acessórios.

    Em comparação com uma única janela de telhado, a Triplet oferece uma área envidraçada significativamente maior, maior entrada de luz natural, vistas privilegiadas para o céu e maior potencial de ventilação natural.

    O pacote de instalação integrada combina rufo, vigas de suporte EBY, estrutura de isolamento e colarinho de subcobertura em uma solução coordenada, ajudando você a obter um resultado durável, à prova de intempéries e visualmente consistente.

    Principais benefícios

    - Maior abertura para entrada de luz natural do que uma janela de telhado simples.
    - Distância mínima de 18 mm entre as janelas
    - Viga de suporte VELUX EBY dedicada entre as janelas
    - Aparência arquitetônica consistente
    - Aumento do potencial de ventilação natural
    - Sistema de instalação projetado em fábrica
    - Processo de instalação mais rápido e simples
    - Detalhamento consistente e desempenho em qualquer clima



    Janela
    Código
    Largura
    em mm
    Altura
    em mm
    Área de luz natural efetiva
    em m2
    3 x CK02 3 x 550 = 1650 778 3 x 0,22 = 0,66
    3 x CK04 3 x 550 = 1650 978 3 x 0,29 = 0,87
    3 x FK04 3 x 660 = 1980 978 3 x 0,38 = 1,14
    3 x FK06 3 x 660 = 1980 1178 3 x 0,47 = 1,41
    3 x FK08 3 x 660 = 1980 1398 3 x 0,58 = 1,74
    3 x MK04 3 x 780 = 2340 978 3 x 0,47 = 1,41
    3 x MK06 3 x 780 = 2340 1178 3 x 0,59 = 1,77
    3 x MK08 3 x 780 = 2340 1398 3 x 0,72 = 2,16
    3 x MK10 3 x 780 = 2340 1600 3 x 0,85 = 2,55

    Especificação
    • Variant content flashing:
      - One top flashing section with foam gasket and tile support
      - Four side sections with foam gaskets
      - One bottom flashing section with flexible apron and foam gasket
      - One high-lying middle gutters
      - Four side frame covers
      - Two bottom frame covers
      - Clips, nails and screws
      - Fixing brackets
      - One installation set BDX 2000

      Variant content EBY Rafter

      (the number of EBY rafters, is calculated in connection to the selected window height)

      - 1 support rafter
      - 2 brackets for fixing the rafter to the trimmers
      - 1 roll of weather strip (3.0 x 12.2 x 3000 mm)
      - 1 bag of fittings marked "EBY W" with 17 screws PH 4.5 x 40 mm
      - Installation instructions

      Additional installation products needed:

      - Vapour barrier collar BBX,  3 x BBX 0000

      Variant content BBX 0000

      • 1 vapour barrier collar
      • 1 roll of tape (width = 60 mm)
      • 1 bag with 8 screws (Torx 15)
      • 1 installation tool
      • Installation instructions


      The windows in the installation can be selected according to the functional needs.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIT-triplet
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de produtosInstallation Types
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2026-07-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioPinho
    • Concebido emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003112
    • Nome ETIMSkylight
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_30_72_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoof window systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniclassRoof Windows