Publicar produtos
IT Vented ISG with CVP
IT Vented ISG with CVP
IT Vented ISG with CVP
IT Vented ISG with CVP
IT Vented ISG with CVP
IT Vented ISG with CVP

    IT Vented ISG with CVP

    Traduzido por Google,

    Instalação de uma única janela de telhado plano – Unidade superior de vidro plano ISG 2093 com unidade inferior ventilada CVP

    A estrutura é composta por uma parte superior em vidro plano e uma parte inferior com caixilho. A parte superior, modelo VELUX ISG 2093 , é combinada com a base de caixilho VELUX CVP, que possui vidro duplo isolante. A parte superior é construída com perfis de alumínio e vidro temperado, enquanto a estrutura da janela de telhado plano é feita de PVC branco, que dispensa manutenção.


    Por que escolher o ISG ventilado com CVP?

    A combinação da unidade superior de vidro plano VELUX ISG 2093 com a unidade inferior ventilada VELUX CVP oferece uma aparência arquitetônica elegante, excelente desempenho térmico, excepcional relação custo-benefício e o benefício adicional da ventilação natural . É uma solução ideal para projetos que exigem o máximo valor sem comprometer a qualidade, o desempenho ou o design. A configuração ventilada contribui para o conforto interno e promove ambientes internos saudáveis ​​por meio da ventilação natural. Também é compatível com operação elétrica e com toda a gama de soluções de controle VELUX, facilitando a integração em edifícios modernos e conectados.

    Uma das principais vantagens deste tipo de instalação é que ele inclui todos os oito tamanhos padrão de janelas VELUX para telhados planos, para esta configuração de unidades superiores e inferiores.

    Compare facilmente diferentes tamanhos de janelas durante a fase de concepção para avaliar o potencial de iluminação natural, as proporções e o impacto arquitetônico geral antes de selecionar a solução final.

    Conforme o projeto avança, este tipo de instalação pode ser refinado para uma janela de telhado plano VELUX totalmente especificada, com dados técnicos completos, características do produto e toda a gama de opções de configuração disponíveis.

    Tipo de instalação – Descrição do tipo de objeto

    Agilize o fluxo de trabalho inicial do seu projeto com as soluções de instalação pré-definidas da VELUX.

    Os Tipos de Instalação permitem explorar rapidamente conceitos de iluminação natural, layouts de telhado, tamanhos de janelas e posicionamento de claraboias sem se comprometer com especificações detalhadas do produto muito cedo no projeto.

    Esses objetos BIM leves são desenvolvidos especificamente para as fases de projeto conceitual e esquemático. A geometria e as informações do produto são intencionalmente simplificadas, permitindo que você se concentre no layout arquitetônico, no aproveitamento da luz natural, nas proporções e na intenção geral do projeto, mantendo a máxima flexibilidade para o desenvolvimento posterior do projeto.

    Compare diferentes tamanhos de janelas de telhado para avaliar o potencial de iluminação natural, as proporções e o impacto visual antes de definir a especificação final. À medida que o projeto avança, este tipo de instalação pode ser refinado para uma janela de telhado VELUX totalmente especificada, com dados técnicos, tipo de operação, vidros, acabamentos, persianas, venezianas e acessórios.

    A escolha entre uma janela de telhado plano fixa ou ventilada é uma decisão importante na fase inicial do projeto. Além da iluminação natural, essa escolha afeta a estratégia de ventilação natural do edifício, o planejamento da instalação e, no caso de janelas com acionamento elétrico, a coordenação prévia do fornecimento de energia. Como as unidades fixas e ventiladas são sistemas de produtos diferentes, a troca de um para o outro após a instalação geralmente exige a substituição completa da janela, tornando a especificação antecipada prática e economicamente vantajosa.

    Quando o projeto atingir a fase de especificação, basta selecionar a configuração do produto VELUX que melhor se adapte aos seus requisitos técnicos e de desempenho.


    Principais benefícios

    - Solução completa para sistema de janelas de telhado
    - Todos os oito tamanhos de janelas VELUX para telhados planos estão disponíveis para esta configuração.
    - Projeto e tomada de decisão mais rápidos nas fases iniciais
    - Comparação fácil de diferentes tamanhos e layouts de janelas
    - Produtos e acessórios para instalação coordenada
    - Opções integradas de proteção solar e térmica
    - Detalhamento e desempenho consistentes da VELUX

    Tabela de medidas (todas as dimensões em mm)

    Código Sa Sb Fa Facebook La Libra Ra Rb Ea É Aa Ab
    60060 435 435 463 463 559 559 600 600 780 780 784 784
    60090 435 735 463 763 559 859 600 900 780 1080 784 1084
    80080 635 635 663 663 759 759 800 800 980 980 984 984
    90090 735 735 763 763 859 859 900 900 1080 1080 1084 1084
    90120 735 1035 763 1063 859 1159 900 1200 1080 1380 1084 1384
    100100 835 835 863 863 959 959 1000 1000 1180 1180 1184 1184
    100150 835 1335 863 1363 959 1459 1000 1500 1180 1680 1184 1684
    120120 1035 1035 1063 1063 1159 1159 1200 1200 1380 1380 1384 1384

    Legenda da tabela:

    Sa/b - Abertura da janela,

    Fa/b - Abertura do quadro,

    La/b - Sulco de revestimento,

    Ra/b - Abertura do telhado,

    Ea/b - Quadro externo,

    Aa/b - Unidade de envidraçamento superior

    Para obter mais informações, faça o download dos documentos DWG e PDF com as seções transversais detalhadas do produto e as respectivas linhas de dimensão!


    Código La (m) Lb (m) Área útil com iluminação natural (m²)
    60060 0,559 0,559 0,31
    60090 0,559 0,859 0,48
    80080 0,759 0,759 0,58
    90090 0,859 0,859 0,74
    90120 0,859 1,159 1,00
    100100 0,959 0,959 0,92
    100150 0,959 1,459 1,40
    120120 1,159 1,159 1,34 -----------------
    Especificação
    • Variant content



    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIT-Vented-ISG-CVP
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de produtosInstallation Types
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2026-07-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003112
    • Nome ETIMSkylight
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_30_72_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoof window systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniclassRoof Windows

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia