Publicar produtos
Sun Tunnel Flat Roof - TCF/TCR
Sun Tunnel Flat Roof - TCF/TCR
Sun Tunnel Flat Roof - TCF/TCR
Sun Tunnel Flat Roof - TCF/TCR
Sun Tunnel Flat Roof - TCF/TCR
Sun Tunnel Flat Roof - TCF/TCR
Sun Tunnel Flat Roof - TCF/TCR
Sun Tunnel Flat Roof - TCF/TCR
Sun Tunnel Flat Roof - TCF/TCR
Sun Tunnel Flat Roof - TCF/TCR

    Sun Tunnel Flat Roof - TCF/TCR

    Traduzido por Google,

    Os Túneis Solares são concebidos para direcionar a luz natural para áreas da casa, como corredores, escadas, casas de banho, etc., onde a instalação de uma janela de sótão VELUX não é possível ou não é adequada. Eles podem ser instalados em inclinações de telhado de 0-15°.

    O túnel solar VELUX para telhado plano com túnel flexível é a escolha perfeita para instalações de túneis solares VELUX quando não é possível utilizar túneis rígidos – ou seja, quando existe uma viga ou outro obstáculo entre o telhado e o tecto.

    • Recomendado para comprimentos entre 0,4 m e 1,5 m para telhados inclinados e 0,2 m e 0,9 m para telhados planos.
    • A moldura é feita de PVC branco. Faixa e difusor são feitos de plástico ASA e a cúpula é feita de plástico transparente (0--- é acrílico e 1--- é policarbonato).
    • O túnel é feito de material reflexivo flexível.



      VELUX roofwindows roofwindow windows de telhado janela de telhado clarabóia clarabóias operadas pela parte superior
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaST-flat
    • Familia de productoPremium Sun Tunnels
    • Grupo de produtosSun tunnel flat roof
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-29
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas de tubo solar

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia