Publicar produtos
Sun Tunnel Sloped Roof - TWF/TWR/TLF/TLR
Sun Tunnel Sloped Roof - TWF/TWR/TLF/TLR
Sun Tunnel Sloped Roof - TWF/TWR/TLF/TLR
Sun Tunnel Sloped Roof - TWF/TWR/TLF/TLR
Sun Tunnel Sloped Roof - TWF/TWR/TLF/TLR
Sun Tunnel Sloped Roof - TWF/TWR/TLF/TLR
Sun Tunnel Sloped Roof - TWF/TWR/TLF/TLR
Sun Tunnel Sloped Roof - TWF/TWR/TLF/TLR
Sun Tunnel Sloped Roof - TWF/TWR/TLF/TLR
Sun Tunnel Sloped Roof - TWF/TWR/TLF/TLR

    Sun Tunnel Sloped Roof - TWF/TWR/TLF/TLR

    4.5 de 5 estrelas4.5(23 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Os túneis solares são concebidos para direcionar a luz natural para áreas da casa, como corredores, escadas, casas de banho, etc., onde a instalação de uma janela de sótão VELUX não é possível ou não é adequada. Eles podem ser instalados em inclinações de telhado de 15-60°.

    Os sistemas incorporam uma clarabóia de vidro plano e rufo integrado, um túnel flexível ou rígido e um difusor de teto fosco de duas camadas.

    A opção rígida é recomendada para comprimentos entre 0,9 m e 1,7 m (pode ser estendido até um máximo de 6,0 m usando seções de extensão do túnel).

    A opção flexível é recomendada para comprimentos entre 0,4m e 1,5m.

    O caixilho e o rufo integrado são de poliuretano ou alumínio lacado e o caixilho e o difusor de tecto são de plástico. Todos os materiais são livres de manutenção.

    VELUX suntunnel tubo de luz do dia do túnel do sol


    Especificação
    • External frame sizes:
      TWR 0K10  -  370mm wide x 370mm high
      TLR 0K10  -  370mm wide x 370mm high
      TWR 0K14  -  460mm wide x 460mm high
      TLR 0K14  -  460mm wide x 460mm high
      TWF 0K14  -  460mm wide x 460mm high
      TLF 0K14  -  460mm wide x 460mm high

      Product Information:
      TWR 0K10  -  10” (250mm) diameter tunnel – rigid  -  to suit tiles up to 120mm in profile
      TLR 0K10  -  10” (250mm) diameter tunnel  -  rigid  -  to suit slate up to 8mm thick
      TWR 0K14  -  14” (350mm) diameter tunnel  -  rigid  -  to suit tiles up to 120mm in profile
      TLR 0K14  -  14” (350mm) diameter tunnel  -  rigid  -  to suit slate up to 8mm thick
      TWF 0K14  -  14” (350mm) diameter tunnel  -  flexible  -  to suit tiles up to 120mm in profile
      TLF 0K14  -  14” (350mm) diameter tunnel  -  flexible  -  to suit slate up to 8mm thick

      Finishes:
      TWF/TWR
      Frame – Moulded polyurethane Sash – Plastic Graphite Black (NCS standard colour: S 8505-B20G, nearest RAL standard colour: 9011.
      TLF/TLR
      Frame – Lacquered aluminium Sash – Plastic Dark Grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour: 7043.

      All
      Ceiling Diffuser Unit – Plastic White (NCS standard colour 1000-N, nearest RAL standard colour: 9003.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaST-sloped
    • Familia de productoPremium Sun Tunnels
    • Grupo de produtosSun tunnel sloped roof
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas de tubo solar

    Disponibilidade da região

    América do Sul Europa Oceânia Ásia América do Norte