Publicar produtos
Commercial Dynamic Dome Skylight (CMD_) for roof slopes 0 - 60 degrees
Commercial Dynamic Dome Skylight (CMD_) for roof slopes 0 - 60 degrees

    Commercial Dynamic Dome Skylight (CMD_) for roof slopes 0 - 60 degrees

    Traduzido por Google,

    Uma revolução nas clarabóias comerciais

    A VELUX acaba de revolucionar o mercado de clarabóias comerciais com a introdução da nova VELUX Dynamic Dome, um produto inovador que equilibra as exigências estruturais dos profissionais da indústria com um design arquitetonicamente progressivo.

    Os benefícios das clarabóias de cúpula dinâmica

    Colheita Leve

    A parede lateral da VELUX Dynamic Dome foi concebida para corresponder aos ângulos do sol durante os períodos de pouca luz (manhã e noite) para recolher mais luz solar para transferir para o interior. O Dynamic Dome também é mais alto (30% da largura total da clarabóia), o que o otimiza para aumentar a transmissão de luz. Além disso, nosso design inovador de domo externo claro e liso sobre domo interno prismático branco fornece 100 por cento de difusão ao mesmo tempo em que fornece até 20 por cento mais luz do que os projetos de nossos concorrentes.

    Força líder do setor

    Ao integrar um padrão repetitivo de cumes e nervuras com base na geometria de um octaedro, o VELUX Dynamic Dome oferece uma força intransigente num design arquitetónico visualmente deslumbrante. Nosso envidraçamento também é projetado com o melhor material termoplástico, tornando-o a combinação mais robusta do setor de baixo peso e alta resistência.

    Preços de mercado competitivos

    Para cortar custos, a VELUX utiliza um processo de fabricação de alto volume. Também podemos enviar mais clarabóias por caminhão (permitindo economias combinadas no frete) devido à natureza compacta do VELUX Dynamic Dome. Os custos associados à fita de freio e silicone também são eliminados devido ao nosso método de instalação a seco.

    Elegância arquitetônica incomparável

    Sem dúvida, nenhuma outra clarabóia comercial no mercado pode igualar o design único e a elegância arquitetônica da VELUX Dynamic Dome.

    Gestão Superior da Água

    Ao contrário da maioria das clarabóias comerciais que permitem que a condensação se acumule dentro de uma calha interior, a VELUX Dynamic Dome utiliza um sistema de absorção proprietário à prova de falhas que evacua a condensação para o exterior da clarabóia. Também incorporamos uma estrutura interna de peça única, criando durabilidade superior (eliminando a necessidade de soldas de canto que podem vazar) e silicone de 50 anos.

    Selo Térmico Seguro

    O VELUX Dynamic Dome incorpora um design de encapsulamento que fornece uma barreira de água impenetrável com uma estrutura de clarabóia 100% quebrada termicamente, isolando assim as superfícies internas das temperaturas externas. Esse 'design quente' praticamente elimina a condensação, ao mesmo tempo em que fornece uma vedação contra intempéries segura no meio-fio para impedir a infiltração de ar, água e insetos.

    Especificação
    • 2.1        MANUFACTURERS

      A.         Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide products of VELUX America LLC, Greenwood, SC 29648; www.VELUXusa.com; (800) 878-3589, specifications@veluxusa.com. 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavelux-dynamic-dome
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de produtosSkylights
    • Data de publicação2025-01-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Clarabóias
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003112
    • Nome ETIMSkylight
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 62 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Domed Unit Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 13 11
    • Título OmniclassDomed Unit Skylights

    Disponibilidade da região

    Oceânia América do Norte América do Sul
    American Samoa
    Canada
    Chile
    Cook Islands
    Mexico
    Federated States of Micronesia
    United States
    Fiji
    French Polynesia
    Guam
    Kiribati
    Marshall Islands
    Nauru
    New Caledonia
    New Zealand
    Niue
    Norfolk Island
    Northern Mariana Islands
    Palau
    Pitcairn Islands
    Samoa
    Solomon Islands
    Timor-Leste
    Tokelau
    Tonga
    Tuvalu
    United States Minor Outlying Islands
    Vanuatu
    Wallis and Futuna