Publicar produtos
Commercial 14" Self-flashed Low Profile Sun Tunnel Skylight (TGC) for Roof Slopes 0 - 60 degrees
Commercial 14" Self-flashed Low Profile Sun Tunnel Skylight (TGC) for Roof Slopes 0 - 60 degrees
Commercial 14" Self-flashed Low Profile Sun Tunnel Skylight (TGC) for Roof Slopes 0 - 60 degrees
Commercial 14" Self-flashed Low Profile Sun Tunnel Skylight (TGC) for Roof Slopes 0 - 60 degrees

    Commercial 14" Self-flashed Low Profile Sun Tunnel Skylight (TGC) for Roof Slopes 0 - 60 degrees

    Traduzido por Google,

    A clarabóia de túnel de sol comercial de 14" VELUX TGC com flash automático foi projetada para fornecer uma solução de luz do dia rápida e econômica para qualquer espaço onde não seja necessária uma vista para o exterior e seja para inclinações de telhado comerciais de 0 a 60 graus (20:12) . Os sistemas de clarabóias tubulares comerciais consistem nos seguintes três sistemas diferentes: o sistema de captura de luz do telhado, o sistema de transferência de luz do túnel e o sistema difusor. O rufo de uma só peça fornece um casquilho estanque sem costuras que posiciona a abertura do túnel perpendicular à superfície do telhado. As torres de 12” estão disponíveis para telhados planos isolados. O TGC de 14” possui uma cúpula externa de acrílico ou policarbonato. O túnel rígido espelhado altamente refletivo transfere com eficiência a luz do dia para o espaço de trabalho, e várias opções de difusor (teto aberto, teto suspenso ou teto rígido) estão disponíveis para atender às necessidades da aplicação. O sistema de túnel giratório e os cotovelos ajustáveis ​​facilitam a navegação em estruturas de telhado complexas ou trechos retos simples, o que os torna rápidos e fáceis de instalar. Os controladores de luz natural e outros acessórios tornam as clarabóias tubulares altamente configuráveis ​​para atender às suas necessidades. Visite nosso site ou entre em contato com nossa equipe comercial de atendimento ao cliente pelo telefone 888-878-3589.

    Os acessórios opcionais incluem:

    • Controlador de luz do dia e fontes de alimentação
    • Kits de energia que proporcionam uma ruptura térmica
    • Intensificadores de difusão
    • Faixas de fogo opcionais

    Além do tamanho de 14", há um tamanho de 22" e existem outros sistemas de flash de túnel solar VELUX disponíveis para aplicações comerciais e residenciais.

    Especificação
    • FULL SPECIFICATION TEXT can be found within the file Section


      MANUFACTURERS

      • Basis-of-Design Products: Subject to compliance with requirements, provide products of VELUX America LLC, Greenwood, SC 29648; www.VELUXusa.com; (800) 888-3589


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavelux-skylight-tgr
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de produtosSkylights
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)30.5
    • Largura (mm)24.75
    • Profundidade (mm)9
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Clarabóias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 62 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Tubular Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 13 21
    • Título OmniclassTubular Skylights

    Disponibilidade da região

    Oceânia América do Norte América do Sul