Publicar produtos
14" Self-flashed Pitched Sun Tunnel Skylight (TMC) for sloped roofs 14 - 60 degrees
14" Self-flashed Pitched Sun Tunnel Skylight (TMC) for sloped roofs 14 - 60 degrees
14" Self-flashed Pitched Sun Tunnel Skylight (TMC) for sloped roofs 14 - 60 degrees
14" Self-flashed Pitched Sun Tunnel Skylight (TMC) for sloped roofs 14 - 60 degrees
14" Self-flashed Pitched Sun Tunnel Skylight (TMC) for sloped roofs 14 - 60 degrees
14" Self-flashed Pitched Sun Tunnel Skylight (TMC) for sloped roofs 14 - 60 degrees

    14" Self-flashed Pitched Sun Tunnel Skylight (TMC) for sloped roofs 14 - 60 degrees

    Traduzido por Google,

    Os sistemas de iluminação natural comercial VELUX são concebidos para fornecer uma solução de luz natural rápida e económica para qualquer espaço onde não seja necessária uma vista para o exterior. Os sistemas comerciais consistem nos seguintes três sistemas diferentes: o sistema de captura de luz do telhado, o sistema de transferência de luz do túnel e o sistema difusor. Uma cúpula altamente transmissiva captura a luz do dia, os flashes de uma peça fornecem a estanqueidade, o túnel rígido espelhado altamente refletivo transfere a luz do dia para o espaço de trabalho com eficiência e várias opções de difusor estão disponíveis para atender às necessidades da aplicação. O túnel rígido passa por membros de estrutura existentes, o que o torna rápido e fácil de instalar. Dentro do sistema de tejadilho existem três diferentes opções de piscas de 14” e três diferentes opções de difusor. Os túneis solares comerciais VELUX de 14" são recomendados para uso até 30' e os túneis solares de 22" são recomendados para uso até 40'.

    • A clarabóia TMC Comercial de 14” para Túnel Solar com inclinação da VELUX para inclinações de telhados comerciais de 0 a 60 graus (20:12), fornece um flash de panela à prova d'água inclinado sem costura que posiciona a abertura do túnel para cima quando o Túnel Solar é montado em um ângulo de 20 graus telhado inclinado. O sistema de túnel pivotante fornece 11 graus de movimento angular em todas as direções. O TMC de 14” apresenta uma cúpula de acrílico ou policarbonato altamente transmissiva e suave para capturar a luz do dia. O TMC também vem com uma seção de túnel rígida altamente refletiva de 16” e todo o hardware de montagem necessário.
    • A clarabóia de túnel solar comercial de 14” VELUX Mount TCC para telhados comerciais inclinados de 0 a 60 graus (20:12), fornece uma tampa de meio-fio estanque sem costura que posiciona a abertura do túnel perpendicular à superfície do telhado. O sistema de túnel pivotante fornece 11 graus de movimento angular em todas as direções. O TCC de 14” apresenta uma cúpula de acrílico ou policarbonato altamente transmissiva e lisa para capturar a luz do dia. O TCC também vem com uma seção de túnel rígida altamente refletiva de 16” e todo o hardware de montagem necessário. Piscando mede 21" x 21"
    • A clarabóia VELUX Kerb Mount TGC Commercial 14” Sun Tunnel para inclinações de telhados comerciais de 0 - 60 graus (20:12), fornece uma cobertura estanque contínua que posiciona a abertura do túnel perpendicular à superfície do telhado. O sistema de túnel pivotante fornece 11 graus de movimento angular em todas as direções. O TCC de 14” apresenta uma cúpula de acrílico ou policarbonato altamente transmissiva e lisa para capturar a luz do dia. O TCC também vem com uma seção de túnel rígida altamente refletiva de 16” e todo o hardware de montagem necessário. Piscando mede 29" x 29"
    • Clarabóia TMR Residencial de 14” para Túnel Solar com inclinação VELUX para inclinações de telhado de 14 a 60 graus (20:12), fornece um piscar de panela estanque inclinado sem costura que posiciona a abertura do túnel para cima quando o Túnel Solar é montado em uma inclinação de 20 graus cobertura. O sistema de túnel pivotante fornece 11 graus de movimento angular em todas as direções. O TMR de 14” é um kit completo que inclui os componentes do teto, os componentes do túnel e o sistema difusor fosco do teto rígido.
    Especificação
    • 2.1 MANUFACTURERS

      A. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide products of VELUX America LLC, Greenwood, SC 29648; www.VELUXusa.com; (800) 878-3589, specifications@veluxusa.com.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavelux-skylight-tmc
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de produtosSkylights
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-22
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)30.5
    • Largura (polegadas)24.75
    • Profundidade (polegadas)9
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Clarabóias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 62 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Tubular Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 13 21
    • Título OmniclassTubular Skylights

    Disponibilidade da região

    Oceânia América do Norte América do Sul