VFA e VFB são elementos basculantes e giratórios que podem ser instalados verticalmente na fachada como um complemento abaixo de uma janela de teto pivotante ou suspensa em inclinações de telhado entre 15-55°.
A folha abre para dentro a partir de uma alça posicionada na lateral da folha. O VFA é articulado à esquerda (quando visto de dentro) e o VFB é articulado à direita (quando visto de dentro), o que significa que eles são adequados para fins de abertura de fuga/resgate.
As janelas VFA e VFB permitem ainda mais luz do dia e oferecem excelentes vistas em pé ou sentado.
O caixilho e o caixilho são feitos de madeira de pinho laminada de alta qualidade revestida com impregnação e camadas de verniz acrílico transparente à base de água ou tinta branca.
Externamente as janelas possuem tampas que dispensam manutenção.
| Tamanhos : | Estrutura externa L x A: mm | Luz do dia efetiva áreas: m² |
| MK35 | 780 x 954 | 0,44 |
| MK36 | 780 x 1154 | 0,56 |
| MK38 | 780 x 1374 | 0,69 |
| PK35 | 942 x 954 | 0,56 |
| PK36 | 942 x 1154 | 0,71 |
| PK38 | 942 x 1374 | 0,88 |
| SK35 | 1140 x 954 | 0,70 |
| SK36 | 1140 x 1154 | 0,90 |
| SK38 | 1140 x 1374 | 1.11 |
VELUX telhadojanelas telhadojanelas janelas de telhado janela de telhado clarabóia extensões de extensão de clarabóias
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Austria |
Belgium |
Bosnia and Herzegovina |
Bulgaria |
Croatia |
Czech Republic |
Denmark |
Estonia |
Finland |
France |
Germany |
Hungary |
Italy |
Latvia |
Lithuania |
Netherlands |
Norway |
Poland |
Portugal |
Romania |
Russia |
Serbia |
Slovakia |
Slovenia |
Spain |
Sweden |
Switzerland |
Ukraine |