Publicar produtos
Elemento vertical - VFE
Elemento vertical - VFE
Elemento vertical - VFE
Elemento vertical - VFE
Elemento vertical - VFE
Elemento vertical - VFE
Elemento vertical - VFE
Elemento vertical - VFE
Elemento vertical - VFE
Elemento vertical - VFE

    Elemento vertical - VFE

    4.6 de 5 estrelas4.6(11 avaliações)

    O elemento VFE é um elemento que deve ser instalado verticalmente por baixo de uma janela basculante ou projectate. Este elemento tem um acabamento em madeira pintada a branco e tem uma abertura oscilo-batente. Deve ser instalado num telhado com inclinação entre 15-55º. 

    Especificação
    • Disponível nas seguintes medidas: 

      MK31 – 780mm x 600mm 
      MK35 – 780mm x 954mm
      MK36 – 780mm x 1154mm
      MK38 – 780mm x 1374mm
      PK31 – 942mm x 600mm
      PK35 – 942mm x 954mm
      PK36 – 942mm x 1154mm
      PK38 – 942mm x 1374mm
      SK31 – 1140mm x 600mm
      SK35 – 1140mm x 954mm 
      SK36 – 1140mm x 1154mm
      SK38 – 1140mm x 1374mm
      UK31 – 1340mm x 600mm
      UK35 – 1340mm x 954mm 
      UK36 – 1340mm x 1154mm
      UK38 – 1340mm x 1374mm

      Área de luz: 

      MK31 – 0.23m²
      MK35 – 0.44m² 
      MK36 – 0.56m² 
      MK38 – 0.69m² 
      PK31 – 0.29m² 
      PK35 – 0.56m² 
      PK36 – 0.71m² 
      PK38 – 0.88m² 
      SK31 – 0.36m² 
      SK35 – 0.70m² 
      SK36 – 0.90m² 
      SK38 – 1.11m² 
      UK31 – 0.44m² 
      UK35 – 0.85m² 
      UK36 – 1.08m² 
      UK38 – 1.34m²



    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVFE
    • Familia de productoSpecial function
    • Grupo de produtosVertical extension
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-06
    • Número de edição4
    Relacionado
    • Material principalPinho
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Europa América do Sul Ásia América do Norte