Publicar produtos
Continuous Vault Skylight System, Barrel Vault

Continuous Vault Skylight System, Barrel Vault

Traduzido por Google,

O sistema de Cofre Contínuo da Wasco foi projetado para aplicações ilimitadas utilizando meios-fios construídos no local em telhados planos.

  • As costelas podem ser espaçadas em 48″ max oc
  • As abóbadas são envidraçadas com sua escolha de acrílico, policarbonato ou acrílico modificado por impacto em opções transparentes, coloridas e translúcidas térmicas.

Disponível com painéis de policarbonato preenchidos com Lumira® Aerogel para melhor desempenho térmico e excelente difusão de luz.

Opções de acabamento

  • Moinho (Padrão)
  • Anodizado – Claro, Bronze (Escuro, Médio ou Claro)
  • Kynar (Várias cores)
  • Esmalte cozido (várias cores)


Na Wasco Skylights, nos dedicamos a fornecer aos nossos clientes clarabóias energeticamente eficientes em uma ampla variedade de cores e estilos. Nossas soluções de iluminação natural comercial e doméstica ajudam você a economizar nos custos de energia para sua casa ou empresa, enquanto ilumina o ambiente com muita luz natural. Além de fornecer benefícios ambientais, nossos produtos são projetados para melhorar a estética de qualquer edifício e adicionar um elemento de design impressionante à sua casa. Nossas clarabóias domésticas estão disponíveis em vários estilos, o que permite que nossos clientes encontrem facilmente a clarabóia certa para um telhado plano ou inclinado. Alguns dos recursos oferecidos em vários projetos de clarabóias de cúpula de plástico e pirâmide incluem vidro resistente a furacões, sistemas de ventilação motorizados, controles de temperatura e sensores de chuva.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawasco-bv
  • Familia de productoSkylights
  • Grupo de produtosVELUX Semi-Custom Solutions
  • Data de publicação2025-01-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Clarabóias
  • Classificação IFCJanela
  • Código ETIMEC003112
  • Nome ETIMSkylight
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_17
  • Uniclass 2015 DescriçãoContinuous rooflights
  • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
  • Número OmniClass23-17 17 00
  • Título OmniclassSkylights

Disponibilidade da região

Oceânia América do Norte América do Sul