Publicar produtos
EcoSky - Double Dome Skylight

EcoSky - Double Dome Skylight

Traduzido por Google,

A Wasco apresenta sua nova e revolucionária série EcoSky, uma unidade verde sem brilho que fornece luz difusa de alta qualidade com SHGC tão baixo quanto 0,34 e um VLT alto para entrega máxima de LUX utilizável (Modelo EcoSky3).

Nosso vidro Acrylite® Satin Sky é uma folha acrílica inovadora que é um poderoso refletor solar que reduz muito o ganho de calor solar, tornando-o ideal para climas quentes e frios. O Satin Sky é modificado por impacto, bloqueador de infravermelho, difusor de luz e 100% branco de neblina.

Nosso vidro Acrylite® Satin Sky é um poderoso refletor solar que reduz muito o ganho de calor solar, tornando-o ideal para climas quentes e frios. O Satin Sky é modificado por impacto, bloqueador de infravermelho, difusor de luz e 100% branco de neblina.

  • 100% neblina – ótima difusão de luz
  • Utiliza uma cúpula externa de acrílico branco modificado por impacto com bloqueadores de infravermelho

Disponível em montagem em meio-fio (ECS) ou montagem em convés (ECA)



Na Wasco Skylights, nos dedicamos a fornecer aos nossos clientes clarabóias energeticamente eficientes em uma ampla variedade de cores e estilos. Nossas soluções de iluminação natural comercial e doméstica ajudam você a economizar nos custos de energia para sua casa ou empresa, enquanto ilumina o ambiente com muita luz natural. Além de fornecer benefícios ambientais, nossos produtos são projetados para melhorar a estética de qualquer edifício e adicionar um elemento de design impressionante à sua casa. Nossas clarabóias domésticas estão disponíveis em vários estilos, o que permite que nossos clientes encontrem facilmente a clarabóia certa para um telhado plano ou inclinado. Alguns dos recursos oferecidos em vários projetos de clarabóias de cúpula de plástico e pirâmide incluem vidro resistente a furacões, sistemas de ventilação motorizados, controles de temperatura e sensores de chuva.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawasco-ecosky
  • Familia de productoSkylights
  • Grupo de produtosHorizon Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Clarabóias
  • Classificação IFCJanela
  • Código ETIMEC003112
  • Nome ETIMSkylight
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
  • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
  • Código CSI MasterFormat 201408 62 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Domed Unit Skylights
  • Número OmniClass23-17 17 13 11
  • Título OmniclassDomed Unit Skylights

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States