Publicar produtos
CERAPLUS SAFE MEDICAL THERMOSTATIC BASIN MIXER RIM-MOUNTED
CERAPLUS SAFE MEDICAL THERMOSTATIC BASIN MIXER RIM-MOUNTED
    Venlo

    CERAPLUS SAFE MEDICAL THERMOSTATIC BASIN MIXER RIM-MOUNTED

    Traduzido por Google,

    MISTURADOR DE BACIA TERMOSTÁTICO CERAPLUS SAFE R-MTD CROMO T.SPT

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA5544
    • Familia de productoCERAPLUS SAFE
    • Grupo de produtosTaps & Mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)291
    • Largura (mm)197
    • Profundidade (mm)212
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)2.86
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_99
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin thermostatic water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IIC1030
    • Título CSI UniFormat IIFittings