Publicar produtos
NIMBUS EENHENDEL NEW SINK MIXER CAST SPOUT CHROME
NIMBUS EENHENDEL NEW SINK MIXER CAST SPOUT CHROME
    Venlo

    NIMBUS EENHENDEL NEW SINK MIXER CAST SPOUT CHROME

    Traduzido por Google,
    NIMBUS EENHENDEL NOVO MISTURADOR DE PIA BICO FUNDIDO CROMADO
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaB8184
    • Familia de productoNIMBUS EENHENDEL
    • Grupo de produtosKitchen Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)195
    • Largura (mm)57
    • Profundidade (mm)269
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)2.15
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets