Publicar produtos
NIMBUS II MESSING PILLAR TAP HIGH CHROME
NIMBUS II MESSING PILLAR TAP HIGH CHROME
    Venlo

    NIMBUS II MESSING PILLAR TAP HIGH CHROME

    Traduzido por Google,
    NIMBUS II MESSING PILLAR TAP ALTO CROMADO
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaF3045
    • Familia de productoNIMBUS II MESSING
    • Grupo de produtosBasin Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)177
    • Largura (mm)47
    • Profundidade (mm)121
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)0.75
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets