Publicar produtos
NIMBUS II MESSING PILLAR TAP CHROME
NIMBUS II MESSING PILLAR TAP CHROME
    Venlo

    NIMBUS II MESSING PILLAR TAP CHROME

    Traduzido por Google,
    NIMBUS II MESSING PILAR TORNEIRA CROMADA
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaF3046
    • Familia de productoNIMBUS II MESSING
    • Grupo de produtosBasin Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)91
    • Largura (mm)47
    • Profundidade (mm)128
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)0.621
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets