Publicar produtos
NIMBUS II MESSING SINK MIXER RIM T.SP J200 T.FIX
NIMBUS II MESSING SINK MIXER RIM T.SP J200 T.FIX
    Venlo

    NIMBUS II MESSING SINK MIXER RIM T.SP J200 T.FIX

    Traduzido por Google,
    NIMBUS II MESSING PIA MISTURADOR ARO T.SP J200 T.FIX
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaF3055
    • Familia de productoNIMBUS II MESSING
    • Grupo de produtosKitchen Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)298
    • Largura (mm)143
    • Profundidade (mm)217
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)1.263
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets