Publicar produtos
NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED 120MM T.SP S130
NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED 120MM T.SP S130
    Venlo

    NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED 120MM T.SP S130

    Traduzido por Google,
    MISTURADOR DE DUCHE NIMBUS II EXPOSTO 120MM T.SP S130
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaF3059
    • Familia de productoNIMBUS II MESSING
    • Grupo de produtosShower Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)165
    • Largura (mm)158
    • Profundidade (mm)184
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)1.181
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets