Publicar produtos
NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP J170
NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP J170
    Venlo

    NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP J170

    Traduzido por Google,
    MISTURADOR DE PIA DE MESSING NIMBUS II CROMADO EXPOSTO T.SP J170
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaF3062
    • Familia de productoNIMBUS II MESSING
    • Grupo de produtosKitchen Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)184
    • Largura (mm)192
    • Profundidade (mm)226
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)1.157
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets