Publicar produtos
NIMBUS II MESSING WALL TAP CHROME G3/8
NIMBUS II MESSING WALL TAP CHROME G3/8
    Venlo

    NIMBUS II MESSING WALL TAP CHROME G3/8

    Traduzido por Google,
    NIMBUS II MESSING TORNEIRA DE PAREDE CROMADA G3/8
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaF3081
    • Familia de productoNIMBUS II MESSING
    • Grupo de produtosKitchen Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)112
    • Largura (mm)68
    • Profundidade (mm)114
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)0.343
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets