Publicar produtos
NIMBUS LOOK SINK MIXER R-MTD CHROME ECO
NIMBUS LOOK SINK MIXER R-MTD CHROME ECO
    Venlo

    NIMBUS LOOK SINK MIXER R-MTD CHROME ECO

    Traduzido por Google,
    MISTURADOR DE PIA NIMBUS LOOK R-MTD CROMO ECO
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaF3212
    • Familia de productoNIMBUS LOOK
    • Grupo de produtosKitchen Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)154
    • Largura (mm)59
    • Profundidade (mm)274
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)2.554
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets