Publicar produtos
SETH Electrically Heated Louvers

SETH Electrically Heated Louvers

Traduzido por Google,

A veneziana elétrica aquecida (SETH) atenua a neve e o gelo sem aquecer significativamente o ar e é um modelo vertical capaz de remover grandes quantidades de chuva e neblina da corrente de ar. É possível um aumento típico da temperatura do ar de 1 a 2 graus Fahrenheit.


Especificação
  • Eliminate moisture from fluid heating and cooling with drift eliminators and vane and coil technology from Veotec Americas. In one compact unit, you’ll see a high level of moisture removal while you continue to heat or cool the inlet air.

    Our eliminator is a great choice from a variety of units.

    • Air inlet anti-icing
    • Power generation systems
    • Oil and gas units
    • HVAC systems
    • Ventilation systems
    • Diesel engine air intakes

    Do you need to winterize your air inlets? Ask us about our drift eliminators and other options. For a consultation and free quote, call us now at (952) 582-4918.


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaseth-electrically-heated-louvers
  • Familia de productoHeating and Cooling
  • Grupo de produtosElectrical
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 23 19 11
  • Título OmniclassHeat Exchangers for Ventilation Air