Publicar produtos
SEFH Fluid Heated or Cooled Louvers
SEFH Fluid Heated or Cooled Louvers

    SEFH Fluid Heated or Cooled Louvers

    Traduzido por Google,

    O SEFH derrete neve e gelo em persianas verticais aquecidas por fluido, de alta eficiência, do tipo serpentina, enquanto aquece o ar. É possível um aumento típico da temperatura do ar de 15 a 30°F. O SEFH também é uma persiana vertical capaz de remover grandes quantidades de chuva e neblina do fluxo de ar.

    A neve ricocheteia e atravessa a maioria das venezianas frias, coifas e eliminadores de gotas até finalmente se acumular nos filtros ou no eliminador. As venezianas aquecidas a fluido Veotec SEFH derretem a neve e previnem a formação de gelo. Flocos de neve derretem instantaneamente em gotículas de água, onde drenamos efetivamente as gotículas coalescidas. As venezianas aquecidas a fluido SEFH são espaçadas de forma ideal para a remoção de água no primeiro estágio para entradas e sistemas de filtragem, dispensando a pré-filtragem como as serpentinas normais. Em muitos casos, essas venezianas podem ser aparafusadas no lugar das coifas. Se necessário, as venezianas podem ser dimensionadas para caber dentro da maioria das coifas. Entradas que já utilizam serpentinas podem se beneficiar de um aumento adicional no desempenho.

    Especificação
    • SEFH offers:

      • Efficient water droplet / mist / drift removal

      • Superior anti-icing

      • Outstanding thermal performance

      • Cooling for improved performance

      • Excellent bulk water removal

      • Low airflow resistance

      • Compact size and light weight

      • Durable corrosion resistant materials

      • Robust construction ensures

      • Long term reliability with low maintenance

      • Available in custom sizes to suit customer needs

      • Many water drainage options are available

      Heated louver
      Cooled louver
      Anti-icing louver
      Snow-melt louver
      Fluid heated louver
      Coil-style louver
      Vertical louver system
      Weather protection louver
      Air intake louver
      HVAC intake louver
      Snow and ice prevention louvers
      Anti-frost air intake system
      Heated air inlet protection
      Moisture removal louver
      Rain and fog removal louver
      Air handling unit intake protection
      First-stage filtration louver
      Pre-filter air management system
      Industrial weather louver system
      HVAC snow elimination solution
      Power plant air intake
      Industrial ventilation intake
      Energy facility HVAC air inlet
      Air handling filtration system
      Data center air intake protection
      Offshore / marine HVAC intake
      Cold climate louver installation
      High-moisture industrial HVAC systems
      Mechanical room air intake
      Commercial HVAC weather barrier
      Coalescing drainage system
      High-efficiency heat transfer coil
      Corrosion-resistant housing
      Watertight drainable louver design
      Vertical blade louver assembly
      Field-bolt replacement louver
      Retrofit louver for intake hoods
      ASHRAE weather louver compliant
      AMCA style weather louver terminology
      Revit family louver
      BIM HVAC louver system
      Downloadable louver Revit model
      Mechanical model intake louver
      BIM-ready HVAC component
      Parameterized louver family
      BIMobject industrial ventilation component

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasefh-fluid-heated-or-cooled-louvers
    • Familia de productoHeating and Cooling
    • Grupo de produtosFluid
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-27 23 19 11
    • Título OmniclassHeat Exchangers for Ventilation Air