Publicar produtos
VersiWeld® Plus TPO

VersiWeld® Plus TPO

Traduzido por Google,

VersiWeld® Plus TPO é a membrana TPO mais espessa, durável e de maior vida útil da Versico. Disponível nas versões padrão e com reforço de lã, a VersiWeld Plus TPO oferece excelente durabilidade a longo prazo e excepcional resistência a granizo e perfurações. A VersiWeld Plus TPO também oferece excelente resistência aos raios UV devido aos níveis mais elevados de proteção contra intempéries presentes em membranas mais espessas.

Características e benefícios

  • Pacotes de garantia estendida disponíveis para membranas VersiWeld Plus.
  • Garantia contra furos disponível
  • Garantia de refletividade de 10 anos disponível para membranas brancas.
  • Garantia de impermeabilidade de 30 anos sem limite de valor disponível.
  • A garantia cobre membrana, isolamento, fixadores e terminações.
  • A garantia cobre perfurações acidentais.
  • Cobertura contra danos causados ​​por ventos de até 193 km/h (120 mph)
  • Cobertura contra danos causados ​​por granizo de até 5 cm (2 polegadas).
  • Os sistemas com garantia utilizam produtos fornecidos pela Versico e são instalados por um contratista autorizado da Versico.
  • Os sistemas são inspecionados por um representante de serviço de campo treinado da Versico para verificar a conformidade com as especificações da Versico.
  • Cada detalhe do sistema de cobertura VersiWeld Plus TPO foi projetado para um desempenho de longo prazo.
  • O VersiWeld Plus TPO apresenta o pacote avançado de intemperismo OctaGuard XT da Versico.
  • A película VersiWeld Plus TPO de 80 milésimos de polegada contém níveis mais elevados de OctaGuard XT para maior proteção contra a degradação por raios UV e exposição ao calor.
  • A atualização para o VersiWeld Plus TPO pode adicionar apenas 8% ao custo total do sistema instalado.
  • A modernização pode aumentar a vida útil do telhado em até 33%.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaversiweld-plus-tpo
  • Familia de productoMembranes
  • Grupo de produtosTPO
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEG019610
  • Nome ETIMRoofing materials
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_51
  • Uniclass 2015 DescriçãoMembranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • Código CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31
  • Título OmniclassRoof Membranes

Disponibilidade da região

América do Norte
United States