Publicar produtos
VersiWeld® Reinforced TPO

VersiWeld® Reinforced TPO

Traduzido por Google,

A membrana reforçada VersiWeld TPO da Versico é uma manta termoplástica de poliolefina (TPO) de camada única, premium e termossoldável, projetada para construção e reforma de telhados. As membranas VersiWeld TPO utilizam tecnologia de polimerização avançada que combina a flexibilidade da borracha de etileno-propileno (EP) com a soldabilidade a quente do polipropileno.

As propriedades físicas da membrana são aprimoradas por um tecido de poliéster resistente, encapsulado entre as camadas superior e inferior de TPO. A combinação do tecido e das camadas de TPO proporciona alta resistência à ruptura e ao rasgo, além de excelente resistência à perfuração. A superfície relativamente lisa da membrana permite uma soldagem por fusão total, resultando em uma cobertura monolítica, impermeável e consistente. A membrana é ecologicamente correta e segura para instalação.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaversiweld-reinforced-tpo
  • Familia de productoMembranes
  • Grupo de produtosTPO
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEG019610
  • Nome ETIMRoofing materials
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_51
  • Uniclass 2015 DescriçãoMembranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • Código CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31
  • Título OmniclassRoof Membranes

Disponibilidade da região

América do Norte
United States