Publicar produtos
Vertiv™ CoolChip CDU 121
Vertiv™ CoolChip CDU 121
Vertiv™ CoolChip CDU 121
    Vertiv

    Vertiv™ CoolChip CDU 121

    Traduzido por Google,

    A unidade de distribuição de refrigerante in-rack Vertiv CoolChip CDU 100 foi projetada para suportar aplicações direct-to-chip de rack único. Essa abordagem de rack único reduz o volume do circuito de fluido secundário e a complexidade da infraestrutura, ao mesmo tempo em que permite mais de 100 kW de capacidade de resfriamento líquido com seu trocador de calor líquido-líquido de alta eficiência.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavertiv-cdu-121
    • Familia de productoVertiv™ CoolChip CDU
    • Grupo de produtosCDU - Coolant Distribution Unit
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2025-03-04
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)6.89
    • Largura (polegadas)17.46
    • Profundidade (polegadas)32.62
    Relacionado
    • Material principalAço Carbono
    • Material secundárioAço Carbono
    • Peso líquido (Lbs)130
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Permutador de calor
    • Código ETIMEC002500
    • Nome ETIMNetwork cabinet
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_28_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoData equipment cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201427 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
    • Número OmniClass23-33 19 11 11
    • Título OmniclassRefrigerant Liquid