Publicar produtos
Vertiv™ CoolPhase Condenser – OAV models
Vertiv™ CoolPhase Condenser – OAV models
    Vertiv

    Vertiv™ CoolPhase Condenser – OAV models

    Traduzido por Google,

    O condensador Vertiv™ Coolphase oferece alto desempenho, eficiência energética e confiabilidade a longo prazo. Duas famílias de condensadores Vertiv CoolPhase — OAC e OAV — são compatíveis com a linha de modelos Vertiv™ CoolPhase Perimeter e PAM, oferecendo maior flexibilidade e integração.

    Especificação
    • Vertiv™ CoolPhase Condensers deliver high performance, energy efficiency, and long-term reliability while ensuring seamless integration with Vertiv™ CoolPhase Perimeter PAM units. The range includes two families: OAC, featuring single-circuit condensers with Fin & Tube coils and EC fans, and OAV, dual-circuit heat rejection units available with Fin & Tube or microchannel V-shape coils and equipped with high-performance EC fans. OAV models come in two versions: a standard configuration and a pumped refrigerant system that enables free cooling through Vertiv’s patented EconoPhase technology. *Standard / Econophase

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavertiv-oav-coolphase-condenser
    • Familia de productoVertiv Heat Rejection
    • Grupo de produtosHear Rejection Condenser Units
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2025-12-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço Carbono
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
    • Classificação IFCCondensador
    • Código ETIMEC011618
    • Nome ETIMCooling unit for heat recovery unit
    • Uniclass 2015 CódigoSs_60_40_17_71
    • Uniclass 2015 DescriçãoRefrigerant cooling systems
    • Código CSI MasterFormat 201423 63 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Air-Cooled Refrigerant Condensers
    • Número OmniClass23-33 43 11
    • Título OmniclassAir Cooled Condenser Units