Publicar produtos
Contraflam Liteflam Fire Rated Glass Floor Systems
Contraflam Liteflam Fire Rated Glass Floor Systems
    Arquivado

    Contraflam Liteflam Fire Rated Glass Floor Systems

    Contraflam LITEFLAM® fire rated glass floors and walkable skylights assist architects by providing the vision to create open
    light filled spaces that bring natural light deep into a building. Whether you need expansive light from roof plazas or down to subterranean levels or providing glass bridges in atrium spaces which require fire separations Contraflam LITEFLAM® glass floors/skylights Vetrotech and Greenlite Glass can assist with your fire-rated floor design needs.

    Keywords: Fire Rated Glass Floor Systems

    Especificação
    • Keywords: Fire Rated Glass Floor Systems

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavetrotech-liteflam
    • Familia de productoFloor
    • Grupo de produtosLite flam
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
    • Classificação IFCJanela
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_60_35
    • Uniclass 2015 DescriçãoGlazing systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 88 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Fire-Resistant Glazing
    • Número OmniClass23-13 33 21 19
    • Título OmniclassAll-Glass Entrances
    • Código CSI UniFormat IIC10
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText