Pegasus é o bloco de vidro de alta qualidade criado exclusivamente pela Seves Glassblock para se comunicar com o mundo do Design e da Arquitetura. Os blocos de vidro Pegasus têm bordas externas exclusivas (chamadas "asas") que medem 6 mm. Estas "asas" são o resultado de um processo de produção específico e cumprem duas importantes funções estruturais:
Reduza o grauteamento para apenas 2 mm, eliminando assim a percepção óptica das juntas;
Esconda os elementos de suporte de carga dentro dos recessos ocos entre os blocos. O resultado é uma parede contínua “toda de vidro” que emite brilho e luz em todos os ambientes.
A coleção Pegasus é composta por mais de 200 blocos de vidro em uma variada gama de cores, formas, designs de vidro e acabamentos para todas as necessidades e gostos estéticos. Ideais para aplicações interiores e exteriores, bem como designs arquitectónicos elegantes e criativos, os blocos de vidro Pegasus unem luz e vidro para se tornarem protagonistas do espaço.
Da clássica versão transparente a uma rica gama cromática de 7 tons pastel, o bloco de vidro Pegasus facilita a criação de paredes multicoloridas para a ênfase e efeitos decorativos desejados.
O design de vidro ondulado brinca com a passagem da luz, mantendo a privacidade e criando novas geometrias com os reflexos da luz. A formação interna especial do bloco de vidro filtra os raios de luz, deformando suas direções e transformando seus perfis em sombras misteriosas e formas irregulares.
A transparência dos reflexos da luz através dos blocos de vidro iluminam os ambientes, tornando-os dinâmicos e estimulantes tanto em ambientes diurnos quanto noturnos.