Publicar produtos
COSMOS 2502 Design by Lievore Altherr Molina
Vibia

COSMOS 2502 Design by Lievore Altherr Molina

Traduzido por Google,
COSMOS, desenhado por Lievore Altherr Molina, é uma coleção de pendentes composta por discos termoplásticos lacados inspirados em satélites que orbitam a lua. Com a incorporação da tecnologia LED energeticamente eficiente, totalmente integrada no interior de cada peça, existe uma simbiose perfeita entre design e fonte de luz. Pingente único disponível em chocolate, verde e cinza claro. Dois tamanhos. Dossel lacado preto fosco.
Especificação
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavibia-cosmos-2502
  • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
  • Grupo de produtosPendants
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-07-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring